ETASIS produce mașini-unelte personalizate pentru multe aplicații, inclusiv pentru utilizatori finali de înaltă tehnologie, cum ar fi industria auto și aerospațială. Așchiile lungi și ondulate pot cauza multe probleme, cum ar fi oprirea benzilor transportoare, finisaje ale suprafeței de calitate inferioară și reducerea duratei de viață a uneltei.
Meliha Günaltin, Director general la ETASIS, explică:
Funcția Oscilație adaptivă Servo FANUC crește calitatea producției mașinilor pe care le producem. În cazul materialelor și proceselor cu o probabilitate ridicată de înfășurare a așchiilor, așchia formată nu poate fi îndepărtată și provoacă pierderi de calitate în timp atunci când piesa este prelucrată cu metode tradiționale.
În zonele de producție în masă, așchia formată trebuie curățată de pe piesă, pentru continuarea fără probleme a proceselor următoare. Acest lucru generează costuri și cerințe suplimentare cu forța de muncă. În plus, o piesă de prelucrat fără așchii este inevitabilă pentru clienții care doresc să implementeze un sistem de automatizare robotizată, cum ar fi încărcarea și descărcarea mașinii. În diverse teste cu aplicația Oscilație adaptivă Servo FANUC, am eliminat așchia de pe piesă.
Dna Günaltin continuă să explice cum utilizează această funcție:
După ce sunt determinate condițiile de tăiere adecvate ale piesei de prelucrat, condițiile specificate sunt introduse în instrucțiunile de setare ale aplicației Oscilație adaptivă Servo, iar funcția va rula fără probleme. Am efectuat studii de cercetare și dezvoltare pentru a determina valorile optime pentru funcția de spargere a așchiilor.
O folosim, de asemenea, pentru mașinile de găurit și de frezat împreună cu strungurile. Aplicația Oscilație adaptivă Servo FANUC elimină nevoia de echipamente de spargere a așchiilor și de muncă manuală suplimentară. Aceasta ne oferă beneficii ridicate în ceea ce privește costurile și timpul. În plus, această funcție prelungește durata de viață a uneltei, oferind o reducere semnificativă a costurilor și eficiență în producție.
Günaltin încheie descriind relația lor cu FANUC:
FANUC este cel mai important partener al nostru în dezvoltarea de noi produse și în îmbunătățirea celor existente. Avem o colaborare îndelungată cu ei. Suntem foarte mulțumiți că primim servicii rapide și orientate spre soluții din partea FANUC, precum și asistență tehnică în diferite țări pe care le deservim. FANUC oferă produse de înaltă calitate și un suport extins la piese de schimb pentru mașinile noastre. FANUC este partenerul nostru de încredere.