ROBOCUT EDM cu fir Echipament multifuncțional de tăiat cu fir FANUC > ROBOCUT Menu ProduseRoboţiCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Obţineţi navigarea Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduseRoboţiCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center Prelucrare rapidă și precisă prin electroeroziune În privința EDM-ului cu fir, acuratețea a fost obținută în mod tradițional renunțând la viteză. De aceea, FANUC a dezvoltat următoarea generație de mașini EDM cu fir ROBOCUT. Seria α-CiC este alcatuita din doua modele versatile cu utilizare multiplă. Având durate medii incredibil de mari între avarii, o întreținere redusă, longevitate și durate excelente de funcționare, aceste mașini pregătite pentru viitor sunt concepute să economisească timpul și să reducă costurile pe unitate în timp ce asigură superlativul în materie de acuratețe și tăiere. DESCOPERIȚI AICI TOATE MODELELE ROBOCUT Download the flyer Descărcare broșură Conceput pentru cele mai bune performanțe: cea mai recentă tehnologie pentru CNC și servomotoare generator conceput pentru fiabilitate maximă capabil să taie piese groase și în trepte tăiere simultană a mai multor piese Funcție CORE STITCH ușor de folosit chiar și pentru prelucrări mai de durată care nu sunt supravegheate fir înfilat în doar 10 secunde re-înfilare automată a firului pe traseu control precis al tensionării firului cu două servomotoare NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Progrese remarcabile cu noua serie ROBOCUT α-CiC Masă de lucru durificată Fiecare mașină din seria ROBOCUT α-CiC este dotată în standard cu o masă foarte durabilă care nu se zgârie care împiedică formarea de zgârieturi și permite menținerea în timp a acurateței și fiabilității. Funcție de compensare a erorii de adâncime cu precizie înaltă Asigurând o acuratețe îmbunătățită semnificativ, o grilă specială calibrată din fabrică asigură corecția erorii de adâncime pentru toată suprafața X-Y a mesei, diferit față de punctul unic central care este folosit în mod convențional. Tehnologii noi de tăiere Mașinile ROBOCUT α-CiC de nouă generație pot atinge viteze de tăiere mai mari fără ruperea firului, în special pentru trecerile dure de tăiere. Alternativ, utilizatorii pot opta pentru îmbunătățirea finisajului suprafeței (la Ra 0,3 μm) fără compromisuri mai mari în ceea ce privește viteza. Design compact nou Dispunând de un design mai compact decât echipamentul de generație anterioară, operatorii pot încărca piese de prelucrat cu dimensiuni de până la 1050 x 775 x 400 mm în axa X, Y și, respectiv, Z, cu o greutate maximă de 1000 kg. Ușor de instalat, întreținut și reparat Acum durează cu 2 ore mai puțin în medie pentru a finaliza instalarea, în timp ce multe opțiuni de întreținere sunt mult mai rapide. Cu scopul de a reduce posibilitatea deja puțin probabilă a unei defecțiuni, FANUC iH Pro poate evidenția problemele iminente înainte de eroare, oferind chiar manuale, un videoclip sau o imagine care prezintă modul în care rectificarea poate avea loc intern pentru a reduce la minimum perioadele de nefuncționare. Ușurință optimizată în utilizare Interfața de utilizator nouă și îmbunătățită cu ecranul său lat de 15'' LCD multi-touch înseamnă că funcționarea mai intuitivă este un progres suplimentar, chiar și pentru cei relativ noi în firul EDM. Gestionare ușoară a firului Reînfilare eficientă a firului pe traseul de tăiere Pentru a reduce radical timpii de prelucrare, mașina de tăiat cu fir EDM ROBOCUT reînfilează automat firul pe traseu la piese de prelucrat de până la 150 mm grosime. Tensiune constantă a firului Două servomotoare mențin tensiunea firului. Datorită tehnologiei servo digitale a FANUC, controlul tensionării firului cu servo dublu asigură o tăiere consecventă prin suprimarea variațiilor din tensionarea firului. Beneficiile suplimentare sunt mai puține ruperi ale firului și uzura redusă a pieselor. Până la 140 de ore de prelucrare fără operator Având 60 de ore de fir în dotarea standard, opțiunea de bobină de 30 kg și tăietorul de fir depășesc dublul perioadei de funcționare continuă. Software inteligent EDM cu fir pentru înfilare rapidă Înfilare automată a firului în doar 10 secunde Tehnologia FANUC unică de avans automat al firului AWF3 asigură o înfilare rapidă, fiabilă și automată a firului în doar 10 secunde. Pentru a asigura încărcarea și reîncărcare fiabilă, firele sunt tăiate electric ceea ce lasă un capăt ascuțit care este perfect drept și fără bavură, chiar și la un fir moale. Ajutată de un jet de apă, încărcarea firului se face simplu și rapid. CNC ultra-modern Suportând până la 7 axe controlate simultan și controlând fiecare aspect al dispozitivului, elementul central al fiecărui FANUC ROBOCUT este cel mai fiabil CNC din lume. Dispozitiv de descărcare pentru a oferi tăiere de înaltă calitate Sursa de alimentare SF3 produce atât miniaturizare, cât și un impuls de descărcare de înaltă frecvență pentru a îmbunătăți rugozitatea suprafeței, menținând în același timp viteza de tăiere. Controlul descărcării iPulse3 Reduce la minim riscul de rupere a firului la vitezele înalte de prelucrare, chiar și în condiții dificile, cum ar fi cele care implică distanțe mari între duze sau schimbarea înălțimilor de tăiere. Setări mai rapide pentru mașina EDM cu fir Funcţia Ghidare a configurării FANUC asigură configurări ultrarapide şi reduce timpul de inactivitate prin semnalizarea eventualelor erori ale operatorului. Monitorizare la distanță ROBOCUT-LINKi Monitorizați până la 32 de mașini ROBOCUT în timp real de pe un computer la distanță sau portabil. Funcție CORE STITCH ușor de setat Funcția CORE STITCH a seriei ROBOCUT α-CiC vă permite să planificați mai bine lucrările de tăiere și să prelungiți orele de prelucrare fără operator. Punctele de lipire sunt configurate pe CNC-ul mașinii fără a fi necesară pre-programarea. Folosită în combinație cu funcția de reîncărcare a firului pe traseu, CORE STITCH este soluția ideală pentru prelucrarea de durată nesupravegheată și procesele de tăiere multiplă a piesei prelucrate. Atunci când lucrarea este realizată, pur și simplu loviți miezurile manual pentru a fi scoase. Personalizați-vă ROBOCUT-ul Utilizare optimă a spațiului de lucru În funcție de model, axele U și V ale dispozitivului ROBOCUT pot fi parcurse cu 90 mm dincolo de masă. Acest lucru permite prelucrarea pieselor mai mici, fără a fi nevoie de dispozitive de prindere scumpe. CNC complet integrat CNC + 7 axe Fără a necesita un control extern suplimentar, aceste axe sunt programate direct de la CNC ROBOCUT. Eficiente din punct de vedere al costurilor și ușor de utilizat, acestea oferă o comunicare fără probleme, fiabilitate și productivitate sporită. Microprelucrare cu fir EDM Opțiunea noastră de tehnologie cu fir subțire vă permite să înfilați în mod fiabil firul de tăiere până la un diametru de 0,05 mm. Programare ușoară a sculelor PCD ROBOCUT asigură că cristalele nu sunt deteriorate în timpul tăierii și asigură prelucrări de precizie de mare viteză pentru ascuțirea sculelor PCD. Capabil să taie la o varietate de unghiuri diferite, ROBOCUT este ideal pentru ascuțirea pieselor brute PCD lipite. Masă CCR ROBOCUT ROBOCUT este disponibil cu o masă rotativă CCR care poate fi indexată și controlată simultan. ROBOCUT CCR este echipată cu un servomotor FANUC și un codor rotativ care oferă precizie maximă pentru o gamă largă de aplicații. Compensarea deplasării termice AI Datorită senzorilor de temperatură multipli și învățării automate prin inteligență artificială, o tăietură stabilă poate fi realizată chiar dacă dispozitivul se află într-o cameră în care temperatura se schimbă pe scară largă.
Masă de lucru durificată Fiecare mașină din seria ROBOCUT α-CiC este dotată în standard cu o masă foarte durabilă care nu se zgârie care împiedică formarea de zgârieturi și permite menținerea în timp a acurateței și fiabilității.
Funcție de compensare a erorii de adâncime cu precizie înaltă Asigurând o acuratețe îmbunătățită semnificativ, o grilă specială calibrată din fabrică asigură corecția erorii de adâncime pentru toată suprafața X-Y a mesei, diferit față de punctul unic central care este folosit în mod convențional.
Tehnologii noi de tăiere Mașinile ROBOCUT α-CiC de nouă generație pot atinge viteze de tăiere mai mari fără ruperea firului, în special pentru trecerile dure de tăiere. Alternativ, utilizatorii pot opta pentru îmbunătățirea finisajului suprafeței (la Ra 0,3 μm) fără compromisuri mai mari în ceea ce privește viteza.
Design compact nou Dispunând de un design mai compact decât echipamentul de generație anterioară, operatorii pot încărca piese de prelucrat cu dimensiuni de până la 1050 x 775 x 400 mm în axa X, Y și, respectiv, Z, cu o greutate maximă de 1000 kg.
Ușor de instalat, întreținut și reparat Acum durează cu 2 ore mai puțin în medie pentru a finaliza instalarea, în timp ce multe opțiuni de întreținere sunt mult mai rapide. Cu scopul de a reduce posibilitatea deja puțin probabilă a unei defecțiuni, FANUC iH Pro poate evidenția problemele iminente înainte de eroare, oferind chiar manuale, un videoclip sau o imagine care prezintă modul în care rectificarea poate avea loc intern pentru a reduce la minimum perioadele de nefuncționare.
Ușurință optimizată în utilizare Interfața de utilizator nouă și îmbunătățită cu ecranul său lat de 15'' LCD multi-touch înseamnă că funcționarea mai intuitivă este un progres suplimentar, chiar și pentru cei relativ noi în firul EDM.
Reînfilare eficientă a firului pe traseul de tăiere Pentru a reduce radical timpii de prelucrare, mașina de tăiat cu fir EDM ROBOCUT reînfilează automat firul pe traseu la piese de prelucrat de până la 150 mm grosime.
Tensiune constantă a firului Două servomotoare mențin tensiunea firului. Datorită tehnologiei servo digitale a FANUC, controlul tensionării firului cu servo dublu asigură o tăiere consecventă prin suprimarea variațiilor din tensionarea firului. Beneficiile suplimentare sunt mai puține ruperi ale firului și uzura redusă a pieselor.
Până la 140 de ore de prelucrare fără operator Având 60 de ore de fir în dotarea standard, opțiunea de bobină de 30 kg și tăietorul de fir depășesc dublul perioadei de funcționare continuă.
CNC ultra-modern Suportând până la 7 axe controlate simultan și controlând fiecare aspect al dispozitivului, elementul central al fiecărui FANUC ROBOCUT este cel mai fiabil CNC din lume.
Dispozitiv de descărcare pentru a oferi tăiere de înaltă calitate Sursa de alimentare SF3 produce atât miniaturizare, cât și un impuls de descărcare de înaltă frecvență pentru a îmbunătăți rugozitatea suprafeței, menținând în același timp viteza de tăiere.
Controlul descărcării iPulse3 Reduce la minim riscul de rupere a firului la vitezele înalte de prelucrare, chiar și în condiții dificile, cum ar fi cele care implică distanțe mari între duze sau schimbarea înălțimilor de tăiere.
Setări mai rapide pentru mașina EDM cu fir Funcţia Ghidare a configurării FANUC asigură configurări ultrarapide şi reduce timpul de inactivitate prin semnalizarea eventualelor erori ale operatorului.
Monitorizare la distanță ROBOCUT-LINKi Monitorizați până la 32 de mașini ROBOCUT în timp real de pe un computer la distanță sau portabil.
Utilizare optimă a spațiului de lucru În funcție de model, axele U și V ale dispozitivului ROBOCUT pot fi parcurse cu 90 mm dincolo de masă. Acest lucru permite prelucrarea pieselor mai mici, fără a fi nevoie de dispozitive de prindere scumpe.
CNC complet integrat CNC + 7 axe Fără a necesita un control extern suplimentar, aceste axe sunt programate direct de la CNC ROBOCUT. Eficiente din punct de vedere al costurilor și ușor de utilizat, acestea oferă o comunicare fără probleme, fiabilitate și productivitate sporită.
Microprelucrare cu fir EDM Opțiunea noastră de tehnologie cu fir subțire vă permite să înfilați în mod fiabil firul de tăiere până la un diametru de 0,05 mm.
Programare ușoară a sculelor PCD ROBOCUT asigură că cristalele nu sunt deteriorate în timpul tăierii și asigură prelucrări de precizie de mare viteză pentru ascuțirea sculelor PCD. Capabil să taie la o varietate de unghiuri diferite, ROBOCUT este ideal pentru ascuțirea pieselor brute PCD lipite.
Masă CCR ROBOCUT ROBOCUT este disponibil cu o masă rotativă CCR care poate fi indexată și controlată simultan. ROBOCUT CCR este echipată cu un servomotor FANUC și un codor rotativ care oferă precizie maximă pentru o gamă largă de aplicații.
Compensarea deplasării termice AI Datorită senzorilor de temperatură multipli și învățării automate prin inteligență artificială, o tăietură stabilă poate fi realizată chiar dacă dispozitivul se află într-o cameră în care temperatura se schimbă pe scară largă.