gönderildi 18.09.2025

New High-Payload, Long-reach FANUC Robot makes Light Work of Heavy-Duty Applications

M-1000/550F-46A offers high-speed lifting of up to 550 kg at 4.6 m reach
M-1000/550F-46A is a heavy payload robot with extra long reach. Png image.

FANUC M-410/800F-32C, 800 kg'a kadar ağır yükleri zahmetsizce paletleyebilen yeni nesil bir robottur. Bu sağlam ve hızlı robot, FANUC'un yeni R-50𝑖A robot kontrolörü ile akıllı özellikleri ve gelişmiş siber güvenliği sayesinde, hat sonu paletleme işlemlerini optimize etmek için daha fazla yük kaldırabilir ve daha yükseğe istifleyebilir.


Etkileyici 800 kg yük kapasitesiyle yeni FANUC M-410/800F-32C paletleme robotu, Avrupa'da yüzlerce adet kullanımı bulunan önceki nesil modelin 700 kg kapasitesine göre önemli bir artış sunar. Bu gelişme, FANUC'un değişen pazar gereksinimlerini karşılama konusundaki kanıtlanmış yeteneğini yansıtmaktadır. Bu yeni paletleme robotu, şu anda piyasada bulunan standart, geleneksel katman paletleme çözümlerine göre uygun maliyetli, yerden tasarruf sağlayan ve esnek bir alternatiftir.


FANUC Avrupa Robot Satış Koordinasyon Müdürü Paul Ribus şunları söylüyor: "En büyük paletleme robotumuz olan M-410/800F-32C'nin son derece sağlam tasarımı, erişim mesafesinin 3,2 metreye kadar hafifçe artırılmasını da destekliyor. 800 kg'lık yük kapasitesi ile birlikte, bu özellik ağır yükleri hem daha yükseğe hem de daha geniş bir alana istifleme olanağı sağlar. Aslında, kullanıcılar artık 3 metreden fazla istifleme yüksekliğine ulaşabilir. Yeni robotumuz ayrıca tutucu tasarımında daha fazla esneklik sağlar. Zorlu paletleme işlemlerinin optimizasyonu, genellikle karmaşık, çok işlevli tutucuların kullanılmasını gerektirir ve bunların çoğu servo sürücülüdür [ve ağırdır]. M-410/800F-32C'nin artırılmış yük kapasitesi, bu gereksinimleri karşılamaya yardımcı olur."


Güçlü performansta yeni bir çağın habercisi olan FANUC M-410/800F-32C paletleme robotu, hız ve hareket performansı açısından hiçbir eksiği yoktur. Hızlı çevrim süreleri ve kompakt tasarım, paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamalarında yüksek verimliliği garanti eder. Bu zemine monte robot, 900 x 800 mm'den daha küçük bir ayak izine sahiptir ve alçak tavanlı tesislerde kurulum için kompakt bir tabana sahiptir. Sonuç olarak, hat üreticileri ve sistem entegratörleri için daha fazla esneklik sağlanır.
Kullanıcılar, robotun gelişmiş 4 eksenli kinematiği sayesinde paletleme görevlerinde yüksek verimlilik elde ederken, en son servo teknolojisi sayesinde optimum hareket performansı elde ederler. FANUC'un paletleme robotu serisindeki tüm modeller gibi, M-410/800F-32C'nin temiz tasarımı da çevresel parazit olasılığını en aza indirir. Bu konseptin anahtarı, kabloların ve pnömatik tüplerin robotun içi boş bilek kısmından geçirilebildiği akıllı kablo yönetimidir.


Kullanıcılar ve kurulumcular için bir başka avantaj ise FANUC'un yeni R-50𝑖A robot kontrolörüdür. Bu kontrolör, akıllı özellikler, FANUC 𝑖RVision 2D/3D görsel algılama teknolojisiyle tam entegrasyon ve gelişmiş siber güvenlik sunar. Nitekim, şirketin araştırmaları, bu kontrol ünitesinin IEC62443-4-1 ve 4-2 uyarınca uluslararası siber güvenlik için üçüncü taraf sertifikası alan dünyadaki ilk robot kontrol ünitesi olduğunu göstermektedir. R-50𝑖A ile robot performansını en üst düzeye çıkarmak, kurulum süresini kısaltmak, kullanım kolaylığını artırmak ve çok sayıda güç tasarrufu önlemiyle enerji tüketimini en aza indirmek mümkün hale gelmektedir.
Kullanıcı konforunu artıran bir diğer yenilik ise, tam dokunmatik panel ile çalışabilen yeni hafif FANUC Teach Pendant'ın piyasaya sürülmesidir. Sınıfının en hafif modeli olan yeni Teach Pendant, sadece 750 g ağırlığıyla programlamayı daha hızlı ve kolay hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirir. Bu teknoloji ayrıca Teach Pendant üzerinde HMI tasarımı için daha fazla esneklik sağlar.


Paletleme işlemlerini daha da geliştiren isteğe bağlı FANUC PalletTool 3 yazılımı, operatörlerin FANUC Tablet Teach Pendant'tan doğrudan atölyede birim yükler oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Kullanıcılar sadece ürün boyutlarını girer ve yazılım, olası palet düzenlerinin bir listesini ve her düzen için alan verimliliğini sunar.