DONNÉES NORMALISÉES :
Indépendantes du fabricant et du modèleFacile à réutiliser
MÉTHODE UNIFORME D'ACCÈS AUX DONNÉES :
Réduction des coûts de développementFacile à connecter
COLLECTE CENTRALISÉE DES DONNÉES :
Point de sécurité consolidéMaintenance des interfaces effectuée par FANUCRéduction du trafic réseau
LA FACILITÉ DE CONNEXION ET DE COLLECTE DES DONNÉES :
Distribué sous forme de matériel ou de machine virtuelle
PLUG & PLAY :
Conception robuste et compacteTout est préinstalléConnexion facile au réseauConfiguration rapide des paramètres réseauSélection de la cible de visualisationAuto-configuration en 1 clic
DES MODÈLES PRÊTS À L'EMPLOI DANS LE VISUALISEUR D'USINE :
Surveillance globaleHistorique de l'état de l'équipementComparaison de l'état de l'équipementAlarmes et messagesTemps de fonctionnement de l'équipementSurveillance de la durée de vie des outilsTableau de bord du progrès de la productionMoniteur de maintenance ROBODRILL
Et d'autres modèles publiés régulièrement.
Maximiser l'utilisation des données collectées non seulement dans les applications internes mais aussi avec les systèmes externes tels que les outils de BI, ERP, MES et Excel via une communication sécurisée.
Développer des applications personnalisées à partir de données standardisées publiées via REST-API/OPC UA, ou tirer parti de Node-RED, un environnement de développement à code bas intégré et à source ouverte.
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.