The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Gıda Uygulama Uzmanı
NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP67 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Daha Fazla Verim
Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek verimliliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Her Durum için Çok Yönlülük
Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Easy Integration
Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Service First
Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.
50 yıllık otomasyon uzmanlığıyla geliştirilen R-50𝑖A robot kontrolörü, robot performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış güçlü bir yükseltme sunar. Yeni akıllı özellikler, azaltılmış ene...
Robotlarımız ve cobotlarımızla sorunsuz bir şekilde entegre olan çok çeşitli robot aksesuarlarını keşfedin. Otomasyon projenizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
FANUC robotlarına görme yeteneği kazandırıyoruz!
𝑖RVision, FANUC robotlarının görmesini sağlayan FANUC'un benzersiz, tam entegre görsel algılama sistemidir ve üretimi daha hızlı, daha akıllı ve d...
𝑖RPickTool teknolojisi, robotik teknolojisini yeni bir beceri düzeyine taşıyor. Robotlara entegre bir görüntüleme sistemi donatarak, onlara insanlara benzer bir tür “göz-el koordinasyonu” sağlar. ...
Üstün performans ve güvenilirlik için tasarlanan FANUC 𝑖PC Box, yüksek hesaplama performansı gerektiren gelişmiş robot uygulamalarınız için güvenilir bir endüstriyel çözüm sunar. 𝑖RVision yazılım...
FANUC motorlu, tam entegre, standart ve kapsamlı bir yardımcı eksen paketi, ray, servo tutucu, konumlandırıcı, özel yapım manipülatör vb. gibi robotunuzu tamamlayacak ek bir eksen gerektiren en çeş...
Daha fazlasını yapmanızı sağlayan 250'den fazla yazılım işlevimizi keşfedin. Güvenlikten iletişim araçlarına ve uygulama yazılımlarına kadar, robotik projelerinizi kolaylıkla geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulun.
ROBOGUIDE: FANUC robotları için özel olarak tasarlanmış, en gelişmiş çevrimdışı programlama ve simülasyon yazılımı. ROBOGUIDE, en son teknoloji ile kullanıcılara robotları 3D olarak kolayca oluştur...
Bir robot arızası, sistemde önemli üretim kesintilerine neden olabilir. FANUC Zero Down Time, öngörülemeyen üretim duruşlarını ortadan kaldırmak ve FANUC robot performansını artırmak için tasarlanm...
Uygulama kurulumu, entegratörler ve kullanıcılar için paha biçilmez bir değer haline gelen FANUC uygulama yazılımı ile kolaylaştırılmıştır. Yazılım çözümleri, her uygulamaya özel olarak tasarlanmış...
Gelişmiş haberleşme protokolleriyle FANUC robotlarını geliştirin. Gelişmiş haberleşme protokollerinin gücünden yararlanarak sistemleriniz arasında sorunsuz entegrasyon ve optimum performans sağlayı...
Ücretsiz hareket yazılımı çözümlerimizle FANUC robotlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Maksimum verimlilik için yol bulmayı optimize etmekten birden fazla robotu sorunsuz bir şekilde koord...
Robot programlamanızı basitleştirmek için tasarlanmış özel yazılım çözümlerinden yararlanın. FANUC, verimliliği önemli ölçüde artıran kapsamlı bir portföy sunar. Gelişmiş takımlarımızla iş akışınız...
Her şeyden önce, operatör güvenliği robotik hücre tasarımının en kritik bileşenidir. Güvenli bir kurulum oluşturmak maliyetli olabilir ve yer kaplama açısından önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu ...
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Robotlarla montaj süreçlerini otomatikleştirerek manuel yöntemlere göre önemli avantajlar elde edin. Benzersiz hassasiyet ve tutarlılık sağlayarak hataları azaltın ve yüksek kaliteli çıktıları garanti edin. Yorulmadan kesintisiz çalışmayı mümkün kılarak üretim hızını artırın ve verimliliği yükseltin. Verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırarak otomasyonu her türlü üretim operasyonu için stratejik bir yatırım haline getirin.
Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.