Monitorización en tiempo real del estado de su máquina
Equipada con una nueva interfaz gráfica, ROBOCUT-LINKi es una herramienta de gestión de la información sobre producción y calidad que le permite monitorizar el estado de hasta 32 máquinas ROBOCUT en tiempo real desde ordenadores remotos o dispositivos inteligentes. Hay información específica disponible para cada trabajo de corte y se pueden enviar notificaciones push por evento a diferentes dispositivos. La interfaz de usuario intuitiva le ofrece acceso a las funciones de mantenimiento preventivo, niveles de consumibles estimados y lista de alarmas reciente. También le permite transferir programas NC y ejecutar comprobaciones de calidad comparando datos base con estados de corte actuales.
DESCARGAR UN FOLLETO