DATOS ESTANDARIZADOS:
Independientes del fabricante y del modeloFáciles de reutilizar
MÉTODO UNIFORME DE ACCESO A LOS DATOS:
Ahorro de costes de desarrolloFácil de conectar
RECOGIDA CENTRALIZADA DE DATOS :
Punto de seguridad consolidadoMantenimiento de interfaces realizado por FANUCReducir el tráfico de red
FÁCIL CONEXIÓN Y RECOGIDA DE DATOS:
Distribuido como hardware o máquina virtual
PLUG & PLAY:
Diseño robusto y compactoTodo preinstaladoFácil conexión a la redConfiguración rápida de los ajustes de redSelección del objetivo de visualizaciónAutoconfiguración en 1 clic
PLANTILLAS LISTAS PARA USAR EN EL VISUALIZADOR DE FÁBRICA:
Supervisión generalHistorial del estado de los equiposComparación del estado de los equiposAlarmas y mensajesTiempo de actividad del equipoControl de la vida útil de las herramientasPanel de control del progreso de la producciónMonitor de mantenimiento ROBODRILL
Y más plantillas publicadas regularmente.
Maximizar el uso de los datos recopilados no sólo en aplicaciones internas, sino también con sistemas externos como herramientas de BI, ERP, MES y Excel a través de una comunicación segura.
Desarrolle aplicaciones personalizadas a partir de datos estandarizados publicados a través de REST-API/OPC UA, o aproveche Node-RED, un entorno de desarrollo de bajo código integrado de código abierto.
Acceda a las especificaciones técnicas esenciales y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.
Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.