El 𝑖Pendant Touch es un dispositivo de control ligero, de diseño ergonómico y con una interfaz 𝑖HMI intuitiva. Simplifica la programación tanto para programadores experimentados como para operarios in situ. El 𝑖Pendant aumenta la eficiencia al agilizar los procesos de configuración y mantenimiento del sistema. Puede beneficiarse de la fácil personalización de las pantallas HTML definidas por el usuario y de la capacidad avanzada para visualizar los ajustes de herramientas y bastidores, las zonas de seguridad y las trayectorias de los robots con gráficos 4D. Su pantalla multiventana ofrece un acceso enriquecido a la información. Este dispositivo cambia las reglas del juego del control avanzado de procesos y la experiencia del usuario en automatización.
Principales ventajas
Características principales
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Interfaz fácil de usar
El 𝑖Pendant cuenta con una 𝑖HMI intuitiva que simplifica la programación y la hace accesible tanto a programadores experimentados como a operarios de campo. Esto aumenta la facilidad de uso y reduce la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.
Visualización y personalización avanzadas
Ofrece funciones avanzadas de visualización con gráficos en 4D para mostrar los ajustes de herramientas y bastidores, las zonas de seguridad y las trayectorias de los robots. También permite personalizar fácilmente las pantallas HTML definidas por el usuario, lo que proporciona flexibilidad para adaptar la interfaz a las necesidades específicas del usuario.
Configuración y mantenimiento eficientes del sistema
El 𝑖Pendant agiliza la configuración y el mantenimiento del sistema, mejorando la eficiencia operativa. Su pantalla multiventana proporciona más información de un vistazo para agilizar la toma de decisiones y los ajustes del sistema.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Pantallas personalizables
Defina y cree sus propias pantallas HTML utilizando las funciones de personalización de 𝑖Pendant.
Modelado 4D
Los gráficos 4D de gran realismo dan vida a los ajustes de herramientas y bastidores, las zonas de seguridad y las trayectorias de los robots.
Mapas de nodos
La representación visual de las trayectorias de movimiento y los puntos de programa a lo largo de un mapa de nodos facilita la comprensión de la trayectoria del robot.
Visual Jog
Confirma la dirección y la distancia del footing de forma rápida y cómoda mediante el modelo 3D.
Funciones inteligentes para un manejo sencillo
Acceda fácilmente a dos ejes adicionales con las teclas de desplazamiento, cambie entre grupos de movimiento al instante y disfrute de una pantalla multiventana para obtener información completa de un vistazo.
Preparado para 𝑖RVision
𝑖RVision puede configurarse y modificarse directamente desde el 𝑖Pendant, lo que aumenta su versatilidad.
Tablet Teach Pendant
Eche también un vistazo a la Tablet Teach Pendant de FANUC. Con una gran pantalla táctil, la Tablet Teach Pendant se ha diseñado para una programación intuitiva. La función de arrastrar y soltar le permite programar fácilmente una aplicación en cuestión de minutos.