El controlador R-30饾憱B Plus con unidad de purga es un controlador de alto rendimiento dise帽ado para una productividad m谩s inteligente de los robots de pintura. Est谩 dise帽ado para facilitar el uso de robots y automatizaci贸n en la industria. Con varias funciones de hardware integradas y m谩s de 250 funciones de software, es la clave para el rendimiento del robot en t茅rminos de tiempo de ciclo, velocidad, precisi贸n y seguridad. Dise帽ado para facilitar su uso y reducir al m铆nimo el consumo de energ铆a, el R-30饾憱B Plus est谩 disponible con diferentes carcasas en funci贸n del modelo de robot seleccionado. La interfaz de usuario, 饾憱HMI, tiene un aspecto flexible, pantalla de alta resoluci贸n y potentes capacidades de procesamiento.
Principales ventajas
Tipos
Programaci贸n
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Inteligencia lista para usar
Todos los controladores de robot R-30饾憱B Plus est谩n preparados de serie para funciones inteligentes como visi贸n, fuerza y comprobaci贸n de interferencias.
Control f谩cil de usar
Intuitivo y f谩cil de usar, 饾憱Pendant facilita el uso del controlador del robot R-30饾憱B Plus a todas las personas implicadas en el ciclo de producci贸n.
Software seguro
A diferencia de los controladores basados en PC que dependen de Windows, los controladores R-30饾憱B Plus utilizan el software propio de FANUC, lo que significa que no tendr谩 que preocuparse por virus, hackers o problemas de estabilidad.
F谩cil instalaci贸n
Rendimiento de movimiento mejorado, la interfaz de usuario (饾憱HMI) permite instalar el robot en 30 minutos utilizando la gu铆a de configuraci贸n inicial.
Tipos
R-30饾憱Controlador de pintura B Plus
Potente y aut贸nomo, el R-30饾憱B Plus Paint Cabinet es la opci贸n ideal para los robots de pintura m谩s grandes. Tama帽o: 1375 x 711 x 645 mm
R-30饾憱Controlador de pintura B Plus Mate
Potente y aut贸nomo, el R-30饾憱B Plus Mate Paint Cabinet es la opci贸n ideal para los robots de pintura m谩s peque帽os. Es apilable para c茅lulas multirrobot. Tama帽o: 400 x 1312 x 410 mm o 400 x 1312 x 332 mm
El 饾憱Pendant Touch es un dispositivo de control ligero, de dise帽o ergon贸mico y con una interfaz 饾憱HMI intuitiva. Simplifica la programaci贸n tanto para programadores experimentados como para operarios...