La función de preinyección del FANUC ROBOSHOT está diseñada para realizar tareas sofisticadas como producir guías ligeras y garantizar una ventilación de aire fiable sobre la línea de separación. Esta función permite un control preciso del tiempo entre el inicio del moldeo por inyección y la acumulación de la fuerza de cierre, lo que proporciona flexibilidad y mejora la fiabilidad del proceso. Además, la función de preinyección contribuye a acelerar los tiempos de ciclo, aumentar la productividad y ahorrar costes al producir más piezas buenas de forma eficiente.
PRINCIPALES VENTAJAS
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Precisión mejorada
Permite un control preciso de la secuencia de inyección y sujeción, crucial para la fabricación de alta precisión, como las guías de luz, gracias a la tecnología CNC de FANUC.
Mayor versatilidad
Ofrece la posibilidad de ajustar el tiempo de los procesos, mejorando la adaptabilidad a los distintos requisitos de producción.
Ventilación mejorada
Garantiza una purga de aire eficaz en la línea de separación, reduciendo los defectos y mejorando la calidad del producto.
Reducción del tiempo de ciclo
Acelera los ciclos de producción, mejorando la eficiencia global.
Ahorro de costes
Una mayor productividad y un mayor número de piezas buenas se traducen en un importante ahorro de costes.