Teach Pendant iPendant

iPendant Touch allégé

Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’iPendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée et son format compact facilite sa prise en main. Malgré sa finesse, il est doté d’un grand écran tactile haute performance pour une utilisation intuitive, comparable à celle d’un smartphone. L’écran tactile reste réactif même avec des gants, et sa simplicité d’utilisation ainsi que sa rapidité de réponse rendent la programmation efficace et sans effort.
FANUC Tablet Teach Pendant

Tablette TP

Jetez également un coup d'œil au Tablet Teach Pendant de FANUC. Doté d'un grand écran tactile, le Tablet Teach Pendant a été conçu pour une programmation intuitive. La fonctionnalité "glisser-déposer" vous permet de programmer facilement une application en quelques minutes.