Le contrôleur R-30𝑖B Plus avec unité de purge est un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente des robots de peinture. Il est conçu pour faciliter l'utilisation des robots et de l'automatisation dans l'industrie manufacturière. Avec plusieurs matériels intégrés et plus de 250 fonctions logicielles, il est la clé de la performance des robots en termes de temps de cycle, de vitesse, de précision et de sécurité. Conçu pour une utilisation facile et une consommation d'énergie minimale, le R-30𝑖B Plus est disponible dans différents boîtiers en fonction du modèle de robot choisi. L'interface utilisateur, 𝑖HMI, présente une apparence flexible, une haute résolution d'écran et de puissantes capacités de traitement.
Principaux avantages
Les types
Programmation
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Intelligence prête à l'emploi
Tous les contrôleurs de robots R-30𝑖B Plus sont prêts à recevoir en standard des fonctions intelligentes telles que la vision, la force et le contrôle des interférences.
Contrôle convivial
Intuitif et simple à utiliser, le 𝑖Pendant facilite l'utilisation du contrôleur de robot R-30𝑖B Plus pour toutes les personnes impliquées dans le cycle de production.
Logiciel sécurisé
Contrairement aux contrôleurs de robots basés sur PC qui utilisent Windows, les contrôleurs R-30𝑖B Plus utilisent le logiciel propriétaire de FANUC, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des virus, des pirates informatiques ou des problèmes de stabilité.
Facilité d'installation
Basée sur une performance de mouvement améliorée, l'interface utilisateur (𝑖HMI) permet d'installer le robot en 30 minutes à l'aide du guide de configuration initiale.
Les types
R-30𝑖Contrôleur de peinture B Plus
Puissante et autonome, l'armoire à peinture R-30𝑖B Plus est le choix idéal pour les robots de peinture de grande taille. Dimensions : 1375 x 711 x 645 mm
R-30𝑖Contrôleur de peinture B Plus Mate
Puissante et autonome, l'armoire à peinture R-30𝑖B Plus Mate est le choix idéal pour les petits robots de peinture. Elle est empilable pour les cellules multi-robots. Dimensions : 400 x 1312 x 410 mm ou 400 x 1312 x 332 mm
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’iPendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...