L'extension de la course de l'axe Z du ROBOCUT de FANUC, comme le montrent les modèles ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C et 𝛼-C800𝑖C avec capacité Z400/Z500, révolutionne les possibilités d'usinage des pièces à usiner. Cette option exceptionnelle permet d'usiner des pièces plus grandes et plus épaisses avec facilité et précision.
Avec une course de l'axe Z de 400 mm/500 mm, les ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C et ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C redéfinissent les limites de ce qui peut être réalisé. Il offre la flexibilité nécessaire pour s'attaquer à des projets encore plus importants, ce qui en fait un choix idéal pour les industries qui exigent de la polyvalence dans leurs opérations d'usinage. Qu'il s'agisse de micro-usinage complexe ou de découpe de précision de matériaux robustes, la course étendue de l'axe Z garantit que le ROBOCUT peut répondre aux divers besoins de la fabrication moderne.
Incorporer cette option dans votre installation d'usinage signifie élargir vos horizons, prendre en charge un plus grand nombre de projets et obtenir des résultats remarquables grâce aux capacités inégalées du FANUC ROBOCUT.
AVANTAGES PRINCIPAUX
Caractéristiques principales
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Flexibilité accrue
Il permet de s'attaquer à des projets plus importants, ce qui le rend idéal pour les industries exigeant une grande polyvalence en matière d'usinage.
Diverses applications de fabrication
Il permet de réaliser des opérations de micro-usinage complexes et de découpe de matériaux robustes, répondant ainsi aux besoins variés de la fabrication moderne.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Axe Z Course jusqu'à 500 mm
Offre une distance de déplacement étendue sur les modèles ROBOCUT α-C600iC (400 mm) et α-C800𝑖C (500 mm), repoussant les limites de la taille des pièces réalisables.
De nouvelles possibilités de projets
Révolutionne la gamme des pièces usinables, permettant la création de composants plus grands et plus complexes.
L'usinage sans effort
Il permet de découper en douceur et avec précision même des pièces de grande taille, intégrant ainsi le processus d'usinage pour les projets de plus grande envergure.