Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit unserem CNC-System zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs. Diese hochmoderne Lösung wurde entwickelt, um den Energieverbrauch Ihres CNC-Systems, Ihrer Maschinen und des gesamten Fertigungsprozesses zu optimieren, was zu erheblichen Kostensenkungen führt und die Umweltbelastung minimiert.
Highlights
Wesentliche Merkmale
Highlights
Vorteile für Ihr Unternehmen
Umweltfreundlicher Betrieb
Unterstützen Sie die Nachhaltigkeit durch weniger Energieverschwendung und tragen Sie so zu einem gesünderen Planeten bei.
Effizienz maximieren, Kosten minimieren
Das System ermöglicht die Überwachung des Stromverbrauchs von CNC-Systemen, die effiziente Anpassung der Zykluszeit und die Anzeige der CO2-Emissionen.
Echtzeit Energieeinblicke
Sie erhalten sofortigen Zugriff auf Energieverbrauchsdaten und können so intelligentere und effektivere Managemententscheidungen treffen.
Nahtlose Integration, überragende Leistung
Einfache Integration in die bestehende Infrastruktur zur Leistungssteigerung ohne Produktivitätseinbußen.
Verlassen Sie sich auf unser langlebiges System für konstante Leistung und minimalen Wartungsbedarf, um eine reibungslosere Produktion zu gewährleisten.
Wesentliche Merkmale
Effizienz steigern
Unser CNC-Energiesparsystem überwacht nicht nur, sondern optimiert auch Ihren Energieverbrauch. Es passt den Verbrauch an den Maschinenbetrieb an, um Spitzenleistungen zu gewährleisten und die Verschwendung zu minimieren.
Funktion zur Überwachung des Stromverbrauchs
Verfolgen Sie den Stromverbrauch von CNC-Systemen, um die Zykluszeit zu optimieren. Diese Funktion zeigt auch die CO2-Emissionen an, was Ihr Umweltbewusstsein stärkt.
Energiesparende Level-Wahlfunktion
Wählen Sie zwischen Betriebsmodi, die entweder der Zykluszeit oder dem Stromverbrauch Vorrang geben. Die Entscheidung für den Stromsparmodus kann zu erheblichen Energieeinsparungen im gesamten Unternehmen führen.
Hocheffiziente Servomotoren mit großer Kapazität
Die präzisionsgefertigten Servomotoren von FANUC sind auf einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt und tragen zur Energieeinsparung in stromintensiven Industriemaschinen, einschließlich elektrischer Spritzgießmaschinen, bei.
System zur Rückspeisung von Strom
Unsere Servoverstärker sind mit einem Regenerationssystem ausgestattet, das beim Abbremsen des Motors Energie in die Stromversorgung zurückführt und so die Gesamtenergieeffizienz erhöht.
Technologie für schnelle Zykluszeiten
Durch die Verkürzung der Zykluszeiten senkt diese Funktionsreihe den Energieverbrauch nicht nur des CNC-Systems, sondern auch der Peripheriegeräte wie Kühlmittelpumpen.
Leichtbauweise für reduzierte CO2-Emissionen
Die leichten mechanischen Arme unserer Roboter senken den Stromverbrauch und tragen so zu geringeren CO2-Emissionen bei.