FANUC startet die Webinarreihe

CNC-Experten geben Schulungen zu Automatisierungsthemen

Echternach – Ab dem 30. März 2021 führt FANUC eine Webinarreihe mit dem Schwerpunkt Fabrikautomation durch. Die Webinare werden monatlich abgehalten und stellen viele nützliche, flexible und sicherheitsfördernde Funktionen der CNCs von FANUC vor. Beispiele sind das Quick and Simple Start Up (QSSR) zum einfachen Anschluss von Robotern und Maschinen sowie weitere Funktionen wie G-Code Guidance, PROFINET-Funktionalität und Tools wie das Dual Check Safety Acceptance Test Assist Tool. Werkzeugmaschinenbauer, Endkunden und alle, die sich für den Einsatz von FANUCs CNCs interessieren, haben die Möglichkeit, an einem oder allen Webinaren teilzunehmen und mehr über die Einrichtung, Konfiguration und Nutzung der FANUC CNC-Funktionen zu erfahren.

Das erste Webinar der Reihe wird sich um die Automatisierung von Werkzeugmaschinen drehen. Obwohl dies eine häufige Aufgabe für Werkzeugmaschinenbauer (MTB) ist, ist eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Maschine und Roboter nicht selbstverständlich. Um die Arbeit von MTBs in diesem Bereich zu erleichtern, hat FANUC Funktionen in CNC-Steuerungen und Roboter eingebaut, die es einfach machen, Maschine und Roboter zu kombinieren. Markus Birkhold erklärt, welche Funktionalitäten out of the box zur Verfügung stehen und wie die Anbindung mit Hilfe von QSSR (Quick & Simple Start-up of Robotization) schnell realisiert werden kann. 

Hier klicken um herauszufinden, welche Webinare FANUC anbietet

"FANUC ist ein sehr innovatives Unternehmen und entwickelt ständig neue CNC-Funktionen für unsere Kunden. Um Kunden einen umfassenden Überblick über unsere Technologien zu geben, haben wir diese regelmäßige Webinarreihe ins Leben gerufen", sagt Martin Stockinger, Produktmanager CNC bei FANUC Europe. Die Webinare konzentrieren sich auf die Minimierung von Ausfallzeiten, die Bearbeitungsleistung und die Benutzerfreundlichkeit.

BEVORSTEHENDE WEBINARS

Alle Webinare finden auf Englisch statt.