Präzise, produktiv und stark

FANUC stellt zur Automatica 6 kg-Scara vor

Echternach, Luxembourg – Auf der AUTOMATICA in München stellt FANUC mit dem SR-6iA zum ersten Mal die 6 kg-Version aus der neuen Scara Baureihe vor. Erst Anfang des Jahres hatte FANUC mit dem SR-3iA das erste Modell der neuen Roboterbaureihe präsentiert. Gesteuert werden die Scaras mit der neuen R-30iB Compact Plus mit dem iProgrammer als Software-Interface für den Betrieb auf Tablets oder Notebooks. Die Scaras haben ein schlankes Design. Sämtliche Kabel und Medienleitungen werden innen geführt. Die SR-6iA Scaras haben eine maximale Reichweite von 650 mm und arbeiten mit einem Z-Hub von 210 mm.

Pressemitteilung
herunterladen

Mehr Informationen