NEUER STANDARD FÜR PRÄZISION UND PRODUKTIVITÄT

FANUC präsentiert die neue Scaraserie SR

Neuhausen – Mit dem SR-3iA gibt es von FANUC ein erstes Modell der neuentwickelten Scara-Baureihe. Der erste Roboter dieser Serie wurde auf der International Robot Exhibition (iREX) in Tokio vorgestellt. Seine Europapremiere wird der Scara mit einer Traglast von 3 kg auf der TechniShow in Utrecht haben. Durch die Scara Roboter erweitert FANUC seine Produktlinie im unteren Traglastbereich um eine kostengünstige Lösung für hohe Produktivität.

Download
Pressemitteilung

Weitere Informationen