Präzise Messgeräte-Lösungen für die Werkstück- und Werkzeugeinstellung
Teilen Sie
Die Messtechnik ist eine weithin anerkannte Methode zur Optimierung der Effizienz, Qualität, Leistungsfähigkeit und Genauigkeit Ihrer Werkzeugmaschine. Um eine maßgeschneiderte Messtasterlösung zu erstellen, wählen Sie aus den folgenden Optionen für Messgeräte. Sie können die geeigneten Gerätekategorien und Kommunikationstechnologien auf der Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen auswählen. Außerdem kann jede Messtasterlösung entweder auf der linken oder rechten Seite des Maschinentisches installiert werden.
Wesentliche Merkmale
Dokumente
Wesentliche Merkmale
Hauptmerkmale der verschiedenen Übertragungstechnologien
Infrarot-Technologie
Die Infrarot-Technologie ermöglicht das kabellose Antasten von Werkstücken und das Einstellen von Werkzeugen mit schneller Datenübertragung über eine Sichtverbindung.
Hochfrequenztechnik
Die Radiofrequenz (RF)-Technologie ermöglicht eine kabellose Einstellung von Werkzeugen mit mehreren Tastern und eine zuverlässige Datenübertragung über ein 2,4-GHz-Band.
Kabeltyp Sonden
Kabelmesstaster sorgen für eine zuverlässige kabelgebundene Verbindung bei der Werkzeugeinstellung und beim Antasten. Sie liefern die schnellsten Messgeschwindigkeiten und garantieren eine zuverlässige, stabile Datenübertragung.
Hauptmerkmale der verschiedenen Sondentypen
Taktile Antastsysteme
Taktile Tastsysteme messen präzise bestimmte Punkte auf einem Werkstück und eignen sich daher perfekt für die Prüfung der Geometrie von 3D-Teilen.
Berührungslose Antastsysteme
Die berührungslose Messung mit Licht ist ideal für empfindliche oder komplizierte Teile und komplexe Geometrien. Sie bietet eine flexible Lösung für verschiedene Messanforderungen.
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Flyer für ROBODRILL Messgeräte
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile