Der Mechanismus der Servo-Seitentür, der von einem Servomotor unter der Kontrolle der erweiterten Achse der Robotersteuerung gesteuert wird, verbessert die Betriebseffizienz des ROBODRILL erheblich. Die Zeit, die zum Öffnen und Schließen der Servotür benötigt wird, wurde im Vergleich zu herkömmlichen Luftzylinderoperationen erheblich reduziert und entspricht den CE-Vorschriften und Sicherheitsanforderungen. Darüber hinaus bieten wir pneumatische und servogesteuerte Türen für die vordere, linke und rechte Seite an, die vielseitige Lösungen für unterschiedliche Betriebsanforderungen bieten.
Wichtigste Vorteile
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Schnellere Zykluszeiten
Öffnet und schließt sich in 0,8 Sekunden im Vergleich zu 2 Sekunden bei Druckluftzylindern, was die Zeit für den Austausch von Werkstücken reduziert.
Synchronisierte Bewegung für Servo-Seitentür
Bewegt sich im Tandem mit dem Roboter und ermöglicht den Zutritt bei teilweiser Öffnung für eine optimale Raumnutzung.
Erhöhte Sicherheit
Erfüllt die CE-Vorschriften und bietet gleichzeitig einen schnelleren Türbetrieb.