Die Funktionen von ROBODRILL zum Schutz vor Spänen, einschließlich der Teleskopabdeckung für die Z-Achse, bieten eine umfassende Lösung für die mit Spänen und Kühlmitteln verbundenen Herausforderungen bei der Präzisionsbearbeitung. Diese Innovationen gewährleisten die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine und helfen Ihnen, außergewöhnliche Ergebnisse in Ihren Fertigungsprozessen zu erzielen. Erhöhen Sie Ihr Bearbeitungserlebnis mit den hochmodernen Späneschutzfunktionen von ROBODRILL.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
This field has been disabled bec...
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Verbesserte Langlebigkeit
Diese Eigenschaften schützen Ihren ROBODRILL vor Spänen und Kühlmittel und sorgen für eine längere Lebensdauer der Maschine und einen geringeren Wartungsbedarf.
Verbesserte Effizienz
Späne- und Kühlmittelinterferenzen werden minimiert, wodurch die Bearbeitungseffizienz und -präzision optimiert wird.
Anhaltende Leistung
Der optionale Schutz des Spindelmotors sorgt für eine konstante Leistung und reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
X-Achse Teleskopabdeckung mit 3 Stücken*2
Die dreiteilige Teleskopabdeckung der X-Achse bietet eine höhere Zuverlässigkeit durch strukturelle Verbesserungen. Diese Konfiguration, die in den ADV-Modellen enthalten und für die Standardmodelle optional ist, stellt sicher, dass Ihre ROBODRILL stets präzise und zuverlässige Ergebnisse liefert.
Y-Achse Vordere bergförmige Teleskopabdeckung*1
Die vordere bergförmige Teleskopabdeckung der Y-Achse für die ADV-Modelle ist so konstruiert, dass sie einen robusten Schutz gegen Späne und Kühlmittel bietet. Dieses innovative Design fördert gleichzeitig den reibungslosen Kühlmittelfluss, erleichtert die effiziente Spanabfuhr und verbessert den gesamten Bearbeitungsprozess.
Z-Achse Teleskopabdeckung
Die Z-Achsen-Teleskopabdeckung der ROBODRILL für die ADV-Modelle spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Späne- und Kühlmittelinterferenzen während der Bearbeitung. Mit ihrer kompakten Bauweise sorgt sie für eine minimale Unterbrechung Ihrer Arbeitsabläufe und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Maschine erheblich.
Verbesserte Abdeckung des Spindelmotors (optional)
Um Ihre Maschine noch besser gegen Späne und Kühlmittel zu schützen, bietet die ROBODRILL eine optionale verbesserte Abdeckung des Spindelmotors an. Dieser zusätzliche Schutz isoliert den Spindelmechanismus vom Bearbeitungsbereich und gewährleistet eine dauerhafte Leistung und Langlebigkeit des Spindelmotors.
This field has been disabled because you do not have sufficient permissions to edit it. It is not possible to review or accept this job item.
This field has been disabled because you do not have sufficient permissions to edit it. It is not possible to review or accept this job item.
This field has been disabled because you do not have sufficient permissions to edit it. It is not possible to review or accept this job item.
This field has been disabled because you do not have sufficient permissions to edit it. It is not possible to review or accept this job item.