Das Herzstück einer jeden FANUC ROBOCUT ist die zuverlässigste CNC der Welt. FANUC CNCs wurden für maximale Präzision entwickelt, sind extrem einfach zu bedienen und zu programmieren und bieten eine unübertroffene Funktionalität. Um auch bei anspruchsvolleren Zerspanungsoperationen exakte Ergebnisse zu erzielen, unterstützt die FANUC 31𝑖-WB bis zu 4 gleichzeitig gesteuerte Achsen und gewährleistet durch deren ständige Überwachung einen kontinuierlichen Schutz vor Kollisionen. Die Programmierung der 31𝑖-WB ist einfach, wobei der Energiesparmodus und die Energierückgewinnungsfunktionen der Steuerung den Betrieb von ROBOCUT besonders kostengünstig machen.
Wichtigste Vorteile
Wichtige Features
Optionen
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Präzisionskontrolle
Die FANUC 31𝑖-WB ist der Eckpfeiler jeder ROBOCUT und bietet eine unvergleichliche Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Ihre außergewöhnliche Unterstützung von bis zu 4 simultan gesteuerten Achsen garantiert Präzision bei den anspruchsvollsten Schneidvorgängen. Und mit Funktionen wie dem Energiesparmodus und der Energierückgewinnung war der Betrieb von ROBOCUT noch nie so kosteneffizient wie heute.
Vereinfachte EDM-Parameter-Einstellungen
Erleben Sie mühelose Präzision mit unserer Simple Adjustment Funktion. Stellen Sie die EDM-Parameter ganz einfach in 10 %-Schritten ein, von 50 % bis 120 %, ohne den Schnittspalt oder die Abmessungen des Werkstücks zu verändern. Sie benötigen tiefere Ecken oder spezielle Konturen? Das können Sie Schritt für Schritt mit bis zu 5 Stufen erreichen.
Betriebszeit maximieren
Die FANUC 31𝑖-WB Steuerung ermöglicht eine einfache Einrichtung dank der Faster Set-Up Funktionen. Unsere Messzyklen-Funktion führt Sie durch den Einrichtungsprozess, während der Bildschirm "Searching EDM" die perfekten Erodiertechnologien für Ihre Anwendung auswählt. Mit der intelligenten Programmierung und der 3D-Koordinatendrehfunktion werden das Schneiden von Nuten und die präzise Drahtpositionierung zum Kinderspiel.
Einfaches Präzisionsschneiden
Erzielen Sie hochpräzises Taper Cutting mit unserer neuesten Taper Adjustment Funktion. Profitieren Sie von einem intuitiven Bedienbildschirm und einer speziellen Schablone, um sicherzustellen, dass Ihre Kegelschnitte den strengsten Qualitätsstandards entsprechen. Eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten mit der ROBOCUT Steuerung.
Wichtige Features
Funktionen für Ihren Erfolg
Simple Adjustment Funktion
Mit dieser intuitiven Funktion können die EDM-Parameter einfach in 10%-Schritten auf einer Skala von 50% und 120% eingestellt werden. Der Schnittspalt und die Abmessungen des Werkstücks bleiben dabei unverändert. Mit der Option, diese unverändert zu lassen, können auch Innen- und Außenecken um maximal 5 Stufen tiefer geschnitten werden. Ebenso können Konturen in Einzelschritten von bis zu 5 Inkrementen geformt werden.
Intelligente Unterstützungsfunktionen
Die Funktion Messzyklen-Anleitung erklärt das Einrichtungsverfahren.
Der EDM-Bildschirm bietet die richtigen EDM-Technologien für jede Anwendung.
Intelligente Programmierfunktion für einfaches Nutenschneiden.
3D-Koordinaten-Rotationsfunktion kompensiert die vertikale Position des Drahtes durch Verschieben der U/V-Achsen relativ zur Neigung des Werkstücks.
Taper Adjustment Funktion
Unsere neueste Innovation ist eine fortschrittliche Funktion, die sowohl einen Bedienbildschirm als auch eine spezielle Spannvorrichtung umfasst. Diese hochmoderne Funktion wurde entwickelt, um tadellose Präzision zu gewährleisten, insbesondere bei hochpräzisen Kegelschnittanwendungen.
Schnelle Bildschirmumschaltung
FANUC ROBOCUT ermöglicht es Ihnen, mit einer einzigen Taste auf einem einfachen Menübildschirm zu verschiedenen Bildschirmen zu wechseln. Dies ermöglicht eine perfekte Unterstützung bei der effizienten Bedienung Ihrer Maschine.
SF3-Netzteil / Optionales MF2-Netzteil
Die Standard-Stromversorgung SF3 von FANUC wurde entwickelt, um die Oberflächenqualität bei höheren Schnittgeschwindigkeiten zu verbessern, indem sie sowohl miniaturisierte als auch hochfrequente Entladungen erzeugt. Für noch feinere Entladungen, die für extrem glatte Oberflächen, höchste Genauigkeit und effizientes Schneiden erforderlich sind, können Sie sich für das MF2-Netzteil entscheiden. Dieses optionale Merkmal macht es besonders geeignet für die Herstellung von Formen, die für hochwertige elektrische Komponenten wie Steckverbinder benötigt werden.
Automatische 3D-Drehfunktion
Um ein schnelleres, fehlerfreies Einrichten zu gewährleisten, misst die FANUC Auto 3D-Software Neigung und Drehung am Werkstück und kompensiert dabei die Programmebene und jede Achsenbewegung - ohne dass eine zusätzliche 3D-Messmaschine und ein Server (PC) erforderlich sind.
Intelligente Programmierung
Einfache Bedienung zur automatischen Erstellung von NC-Programmen. Die optimierte Benutzeroberfläche für die Erstellung von NC-Programmen für einfache Formen führt Sie vollständig und ermöglicht es Ihnen, NC-Programme automatisch zu erstellen.
EDM-Bildschirm durchsuchen
Bietet die richtigen EDM-Technologien für jede Anwendung
Einrichtungsassistent
Mit unserer intuitiven Einrichtungsanleitung können Sie schnell loslegen! Sie vereinfacht den gesamten Prozess und führt Sie durch jeden Schritt für eine schnelle und effiziente Einrichtung von Maschine und Prozess.
Optionen
MF2-Funktion
Mit dem MF2-Micro-Finish-Generator von FANUC können Sie nicht nur extrem feine Oberflächen erzielen, sondern auch maximale Genauigkeit und effizientes Schneiden gewährleisten.
ProfDIA GTR Programmier-Software
Für rotierende und feste Schneidwerkzeuge.
PMC-Funktion
Erstellen Sie benutzerdefinierte PMC Ladder Programme für Peripheriegeräte direkt auf dem Bildschirm.
FANUC Serie 31𝑖-B Plus
Präzisionstechnik für die Zukunft der Fertigung. Verbessern Sie die Fertigungskapazitäten Ihres Unternehmens mit unserer FANUC 31𝑖-B Plus, einem hochmodernen CNC-System, das Ihre Produktionslinie in ein Zentrum der Effizienz und Präzision verwandelt.