Europas beste junge Roboterprogrammierer werden sich vom 9. bis 13. September 2025 im Rahmen des EuroSkills-Wettbewerbs in Herning, Dänemark, treffen. Sie werden ihre Fähigkeiten bei der Umsetzung praktischer Roboteranwendungen unter Beweis stellen. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Ungarn, Italien, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Rumänien und Slowenien.
Die EuroSkills 2025 werden Wettbewerbe in 38 verschiedenen Disziplinen umfassen, die vom traditionellen Handwerk bis zur Webentwicklung reichen. 600 junge Menschen aus 33 Ländern werden daran teilnehmen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich rund 100.000 Besucher anziehen.WorldSkills Europe ist Teil der weltweiten WorldSkills-Bewegung - einer Gruppe von Menschen und Organisationen, einschließlich WorldSkills International und Sponsoren, die zusammen das gemeinsame gesellschaftliche Ziel vorantreiben, die Bereitstellung und Entwicklung von Kompetenzen zu verbessern. Seit 2018 ist FANUC, der weltweit größte Roboterhersteller, Global Industry Partner für WorldSkills und unterstützt den Wettbewerb "Robot Systems Integration" auf europäischer und internationaler Ebene.
Da die Automatisierung weiter voranschreitet und Roboter in so unterschiedliche Branchen wie die Lebensmittelherstellung, das Handwerk und die Luft- und Raumfahrt Einzug halten, steigt die Nachfrage nach Robotik-Experten. Durch die Organisation von Wettbewerben und die Zusammenarbeit mit Universitäten und Schulen möchte FANUC junge Menschen dazu inspirieren, eine Karriere in der Automatisierung und Robotik einzuschlagen. Der diesjährige Wettbewerb in Herning wird den Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit legen und die entscheidende Rolle hervorheben, die qualifizierte Fachkräfte bei der Implementierung grüner Technologien und der Förderung des globalen ökologischen Wandels spielen. Robotersystemintegratoren tragen zu diesen Bemühungen bei, indem sie effiziente Automatisierungskonzepte entwerfen, digitale Zwillinge einsetzen, um maximale Produktionseffizienz zu gewährleisten, Qualitätskontrollen einrichten und den Energieverbrauch durch optimierte Programmierung senken. Nach Angaben der International Federation of Robotics (IFR) unterstützen Roboter 13 der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Unter anderem trägt die Robotikbranche zum Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, zur Förderung von Innovationen, zur Minimierung des Energieverbrauchs, zur Unterstützung des Abfallrecyclings und zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit erneuerbarer Technologien bei.