posted 13.5.2025

Die neuen Roboter der Serie M-710 bieten ein auffälliges Design und bemerkenswerte Verbesserungen

Einführung des M-710𝑖D/50M und M-710𝑖D/70: Die neuesten Modelle von FANUC verbessern die Maschinenbedienung, das Materialhandling, die Montage, die Palettierung und das Schweißen.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

Die beliebte mittelgroße FANUC M-710 Serie von sechsachsigen Mehrzweck-Industrierobotern erfährt eine vollständige Erneuerung, beginnend mit der Einführung von zwei neu entwickelten Modellen, die mehrere wichtige Verbesserungen bieten, die ihre bereits umfangreichen Fähigkeiten weiter ausbauen. Die neue FANUC M-710𝑖D-Serie wird die FANUC 
M-710𝑖C-Reihe ersetzen. Die ersten beiden Modelle (M-710𝑖D/50M und M-710𝑖D/70) bieten ein schlankes und elegantes Design, das sowohl Raffinesse als auch Leistung für Anwendungen wie Maschinenbedienung, Materialhandhabung, Montage, Palettierung und Schweißen bietet.

"Die Beliebtheit unserer Roboter der Serie M-710𝑖C in den letzten Jahren ist ein Beweis für ihre hohe Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen", sagt Paul Ribus, Head of Sales Coordination RO Europe bei FANUC Europe. "Wir können unseren Kunden versichern, dass unsere neuen Modelle der M-710𝑖D-Serie alle besten Eigenschaften der vorherigen Robotergeneration beibehalten, mit einer Reihe von wichtigen Verbesserungen und einem intelligenten neuen Design, um die sich entwickelnden Anforderungen der Industrie zu erfüllen."

Die neuen 6-achsigen Mehrzweckroboter M-710𝑖D/50M und M-710𝑖D/70 von FANUC bauen auf dem Erbe der M-710𝑖C-Serie auf und zeichnen sich durch Präzision, Effizienz, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus.

Der M-710𝑖D/50M bietet eine große Reichweite von 2606 mm bei einer Wiederholgenauigkeit von ±0,06 mm. Der M-710𝑖D/50M ersetzt den bisherigen M-710𝑖C/45M und bietet 5 kg mehr Traglast (50 kg, statt 45 kg). Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer gekrümmten J2-Achse, die den Anwendern eine bemerkenswerte Betriebseffizienz bietet. Als Teil des hochmodernen Designs des Roboters minimiert der gekrümmte J2-Arm jegliche Beeinträchtigung von Werkstücken oder Vorrichtungen, wenn er beispielsweise in tiefe Boxen greift, und sorgt so für eine reibungslosere und sicherere Betriebsdynamik.

Der extrem schlanke M-710𝑖D/50M behält viele bewährte Konzepte des M-710 bei, wie z. B. ein marktführendes Verhältnis von Gewicht zu Traglast, das Effizienz und Leistung in Einklang bringt. Neben der erhöhten Tragfähigkeit und den höheren Achsgeschwindigkeiten profitiert der Anwender von einem vollständig geschlossenen Design in Schutzart IP54, das als Standardangebot auf dem Markt einzigartig ist. Der Roboterarm und das Handgelenk sind sogar nach IP67 geschützt. Dieses Designkonzept bietet robusten Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub und schirmt empfindliche Komponenten wie Motoren, Encoder und Kabelbäume ab, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. In den wartungsfreundlichen M-710𝑖D/50M-Arm sind außerdem Dienste wie E/A-Signale und Luftversorgung vollständig integriert.

Mit diesen Konstruktionsmerkmalen ist der M-710𝑖D/50M eine vielseitige und zuverlässige Wahl für viele verschiedene industrielle Anwendungen, einschließlich solcher, die nass, staubig oder schmutzig sind. Zu den vertikalen Märkten, die davon profitieren werden, gehören die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik-, Pharma-, Lebensmittel- und Medizintechnikbranche sowie die Bereiche allgemeine Bearbeitung, Fertigung, Gießen und Formenbau.

FANUC bringt außerdem die M-710𝑖D/70 auf den Markt, die sowohl die M-710𝑖C/50 als auch die M-710𝑖C/70 ablöst. Dieses neue Modell kombiniert die hohe Arbeitsgeschwindigkeit des bisherigen Modells mit 50 kg Traglast mit der Hebefähigkeit des Roboters mit 70 kg Traglast.

Auch der Mehrzweck-Industrieroboter M-710𝑖D/70 verfügt über sechs gesteuerte Achsen und bietet eine maximale Reichweite von 2104 mm. Er bietet die gleichen Fähigkeiten, Merkmale und Verbesserungen wie der M-710𝑖D/50M, einschließlich der Schutzart IP67 am Handgelenk und am J3-Arm. Darüber hinaus bietet er eine beeindruckende Wiederholgenauigkeit von ±0,03 mm.

Als letztes HINWEIS: Das Fehlen von Singularitäten bedeutet, dass sowohl der M-710𝑖D/70 als auch der M-710𝑖D/50M als Palettierroboter eingesetzt werden können, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Nur durch Hinzufügen eines optionalen Palettiermodus können die Roboter als 5-achsige Palettierroboter betrieben werden.

Die neuen Roboter der Serie M-710𝑖D maximieren die Flexibilität dank ihrer Eignung für die Montage in jeder Position: Boden, Wand oder über Kopf.