Robot Finder
Find the right product with the Robot finder. To refine your search further make a selection from any of criteria. Check and uncheck the boxes to alter your search patterns. Click on the results to find the model page you are looking for.
Refine your search
3 Robots – 1-3 Robots
robot
CRX-10𝑖A
С полезен товар от 10 kg и обхват от 1249 mm, роботът CRX-10𝑖A Collaborative Robot е идеалното решение за средни и малки предприятия, както и за начинаещи в областта на автоматизацията и големи кор...
Axes
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reach
1249 mm
robot
M-1𝑖A/0.5S
Делта роботът M-1𝑖A/0.5S е високоскоростен 4-осен делта робот, идеален за компактни, високоскоростни приложения за събиране на поръчки и монтаж. С полезен товар от 0,5 kg и работно пространство до ...
Axes
4
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reach
280 mm
robot
M-710𝑖C/50E
M-710𝑖C/50E е многофункционален робот с изместена китка, проектиран за прецизност и гъвкавост. Този 6-осов модел се отличава с тънка китка, твърдо рамо и компактни размери. Уникалният дизайн с изме...
Axes
6
Robot Payload
50 kg
Robot Reach
2050 mm