Image of FANUC Academy in Hungary.

FANUC Academy - Luxembourg

Que vous soyez novice en matière de produits FANUC, utilisateur expérimenté ou formateur, FANUC Academy est l'endroit idéal pour améliorer votre expertise en automatisation industrielle.

FANUC Luxembourg Academy

Image of FANUC Academy in Hungary.

Acquérez une compréhension parfaite de vos produits FANUC et optimisez leur potentiel grâce à l'offre FANUC Academy. Des cours d'initiation pour les débutants aux cours sur mesure pour les utilisateurs plus expérimentés, conçus pour répondre à des applications et des exigences spécifiques. Nos formateurs vous aideront à vous familiariser avec nos produits et à en tirer le meilleur parti.

Réservez votre formation dès maintenant!

Rejoignez la FANUC Academy - Rejoignez notre communauté où que vous soyez

FANUC Akademi Avrupa Haritası

FANUC Adria

Ipavčeva 21 3000, Celje Slovenya Telefon: +386 41 238 170 E-posta: info@fanuc.si

FANUC Avusturya

Gewerbestrasse 1, AT-4655 Vorchdorf Avusturya Telefon +43 720 227621 05 E-posta: service@fanuc.at

FANUC Benelüks

Oude Baan 3F B-2800 Mechelen Belçika Telefon: +32 15 78 88 10 E-posta: training@fanuc.be

FANUC Çekya

K Bílému vrchu 3142/7 CZ-193 00 Praha 9 Çek Cumhuriyeti Telefon: +420 234 072 140 E-posta: training.cz@fanuc.eu

FANUC Almanya

Bernhäuser Str. 36 D-73765 Neuhausen a.d.F. Almanya Telefon: +49 7158 1282 6009 E-posta: akademie@fanuc.de

FANUC İtalya

Via Lodi, 13 20045 Lainate MI İtalya Telefon: +39 02 36 015 103 E-posta: training.it@fanuc.eu

FANUC Bulgaristan

467 Okolovrasten pat BG-1588 Sofya Bulgaristan Telefon +359 2 49 29 369 E-posta: info.bg@fanuc.eu

FANUC Fransa

ZAC des Folies 15, rue Léonard de Vinci 91090 Lisses Fransa Telefon: +33 1 72 07 30 83 E-posta: formation@fanuc.fr

FANUC Macaristan

Torbágy utca 7. 2045 Törökbálint Macaristan Telefon: +36 23 884 200 E-posta: training@fanuc.hu

FANUC İberya

C/Danubi 12-16 08174 Sant Cugat del Vallès (Barselona) İspanya Telefon: +34 902 13 35 35 E-Mail: fibacademy@fanuc.eu

FANUC İrlanda

FANUC İrlanda Unit 1 in Unit K8 Maynooth Business Campus County Kildare Telefon: +44 (0)24 7605 3000 E-Mail: academy@fanuc.ie

FANUC İsrail

HaMelacha Sokağı 14, Park Afek Roş Ha'Ayin 4809135, İsrail E-posta: Training.il@fanuc.eu

FANUC Nordic

Djurhagegatan 10 S-20122 Malmö İsveç Telefon: +46 85 058 07 77 E-posta: academy@fanuc.se

FANUC Polonya

ul. Sakury 2 51-117 Wrocław Polonya Telefon: +48 71 8814 608 E-mail: szkolenia@fanuc.pl

FANUC Romanya

Ferma 9, Hala 25 407280 Floreşti, jud. Cluj Romanya Telefon: +40 747 232 682 E-posta: info@fanuc.ro

FANUC Slovakya

Pri Jelšine 4851/5 949 01 Nitra Slovakya Telefon: +421 37 3212 404 E-posta: training.sk@fanuc.eu

FANUC İsviçre

Grenchenstrasse 7 2504 Biel/Bienne İsviçre Telefon: +41 32 366 63 70 E-Mail: academy@fanuc.ch

FANUC Türkiye

Eyüp Sultan Mahallesi Gülibrişim Sokak No: 2 Sancaktepe / İstanbul Türkiye Telefon: +90 444 9 362 E-posta: service.tr@fanuc.eu

FANUC İNGILTERE

Sapphire Yolu, Ansty Coventry CV7 9DR Birleşik Krallık Telefon: +44 24 7605 3001 E-posta: academy@fanuc.co.uk

FANUC Ukrayna

Stolychne hwy 100 03680 Kiev Ukrayna Telefon: +380 44 531 55 50 E-posta: info@fanuc.ua

FANUC Sırbistan

Kralja Petra I Karađorđevića 92a 22330 Nova Pazova Sırbistan Telefon: +381222150324 E-posta: info@fanuc.rs