Schnellstart an der Maschine - Einfache Automatisierung von FANUC Bearbeitungsmaschinen mit QSSR

PRESSEMITTEILUNG | Juli 2019

Echternach/Neuhausen – Unter dem Motto „Quick and Simple Start-up of Robotization“ – also schneller und einfacher Start der Roboterautomatisierung – präsentiert FANUC auf der EMO in Hannover (16. bis 21. September) zahlreiche Lösungen. Auf dem Messestand A50 in Halle 9 demonstriert der Spezialist für Werkzeugmaschinen, CNC-Steuerungen und Roboter, wie einfach es ist, die Produktion zu automatisieren. Zu den Produkthighlights gehört die neue ultrapräzise Drehmaschine ROBONANO α-NTiA, die erstmals in Europa ausgestellt wird. FANUCs neue IoT-Plattform FIELD system wird mit praktischen Anwendungen verschiedener Entwickler gezeigt.

Um näher an seinen Kunden zu sein, ist FANUC in Halle 9 umgezogen und hat mehr Wert auf „One FANUC“-Lösungen gelegt. Fast jede FANUC Maschine wird mit einem konventionellen oder kollaborativen FANUC Robot automatisiert. Dank neuer Softwarefunktionen reicht oft ein einziges Kabel aus, um Maschine und Roboter miteinander zu verbinden. Anhand zahlreicher Demo-Applikationen zeigt FANUC die Leistungsfähigkeit von FANUC Robomachines für Märkte wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik sowie die Uhren- und Schmuckindustrie.

ROBODRILL

Eine Produktionszelle mit zwei ROBODRILLs, die jeweils unterschiedliche Komponenten bearbeiten, wird mit einem einzigen intelligenten FANUC Roboter automatisiert, der zum Greifen von Rohteilen die neueste AI Bin Picking-Technik nutzt. Die ROBODRILLs zeigen ihr breites Anwendungsspektrum sowohl mit der Bearbeitung von Aluminiumteilen als auch mit der Schwerzerspanung von Stahl.

Eine weitere ROBODRILL mit Hochgeschwindigkeits-Drehtisch simuliert die Bearbeitung von Uhrenkomponenten. Automatisiert ist diese Maschine mit einem kollaborativen, auf einem AGV montierten Roboter.

ROBONANO

Auf der EMO wird erstmals in Europa der neue ROBONANO α-NTiA vorgestellt. Diese Ultrapräzisionsmaschine ist eine Neuheit in der ROBONANO-Serie, da nun sowohl eine Drehvariante (NTiA) als auch eine Fräsvariante (NMiA) erhältlich ist. Die typischen Anwendungen einer ROBONANO sind die Veredelung von Werkzeugeinsätzen für Spritzgießmaschinen bei höchsten Ansprüchen an die Formgenauigkeit und die Oberflächengüte, beispielsweise bei der Herstellung hochwertiger optischer Komponenten. Die ROBONANO erreicht bei Positionierbefehlen eine Auflösung von 0,1 Nanometer, die erforderlich ist, um eine optische Oberflächengüte zu erreichen.

Zur Erinnerung: 0,1 nm ist gleich 10-10 m oder 1 Ångström, die Längeneinheit, die verwendet wird, um die Größe von Molekülen und Atomen zu messen. Diese Ultrapräzisionsmaschine ist daher ein Musterbeispiel der hochmodernen CNC- und Servotechnologie von FANUC. In Japan trägt die ROBONANO seit rund zwei Jahrzehnten zum Erfolg von FANUC Kunden in der Informations- und Kommunikationstechnik, in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und zahlreichen anderen Branchen bei. Auf dem FANUC-Stand werden ROBONANO α-NTiA und α-NMiA mit dem neuen „on machine“-Messsystem Smart M-Form gezeigt.

ROBOCUT

Hochpräzise Schneidaufgaben, beispielsweise in der Medizintechnik oder im Werkzeug- und Formenbau, können idealerweise wirtschaftlich mit ROBOCUT Drahterodiermaschinen durchgeführt werden, von denen FANUC auf der EMO zwei Versionen ausstellt. Der kleinere ROBOCUT α-C400iB wird mit einem kollaborativen Roboter der CR-Baureihe von FANUC automatisiert. Diese Art der Automatisierung ist besonders effizient für unbemannte Schichten. Mit der neuesten FANUC iRVision-Technologie ist der Roboter in der Lage, die zu bearbeitenden Komponenten zu lokalisieren und zu identifizieren. Wenn der Roboter zum ersten Mal mit der Maschine arbeitet, ist er auch in der Lage, die Maschine zu lokalisieren und ihre Positionen entsprechend anzupassen – es könnte nicht einfacher sein, zu automatisieren.

Auf einer α-C800iB mit einem 500 mm Z-Hub demonstriert FANUC die Fertigung einer Aerospace-Komponente. Dabei werden zahlreiche Technologiefunktionen der ROBOCUT verwendet. Das neue automatische Drahteinfädelsystem AWF3 für noch perfekteres automatisches Einfädeln des Drahtes auch unter schwierigsten Bedingungen ist herausragend. Eine weitere Neuerung ist die verbesserte „Corner Control“, mit der höhere Genauigkeiten in Innen- und Außenecken ohne Geschwindigkeitseinbußen erzielt werden können.In Verbindung mit der neuen AI-Funktion Thermal Compensation eignet sich diese Maschine gut für die präzise Bearbeitung großer Werkstücke.

ROBOSHOT

Komplett wird die Reihe der Produktionsmaschinen mit der vollelektrischen ROBOSHOT α-S130iA von FANUC. Diese Maschine wird live Komponenten aus zwei verschiedenen Materialien herstellen, wobei als zweite Einspritzeinheit eine FANUC SI-20A-Einheit eingesetzt wird. Der Werkzeugeinsatz für dieses Bauteil wird auf einer ROBONANO α-NMiA bearbeitet und zeigt, wie FANUC-Produkte eine Fertigung in zahlreichen Produktionsschritten verbessern können. Diese Maschine wird mit einem FANUC Roboter automatisiert und ist in der Summe eine echte „One FANUC“-Lösung demonstriert.

QSSR unterstützt einfache Automatisierung

FANUC konzentriert sich auch auf die enge Interaktion zwischen Maschinen und Robotik. Daher hat FANUC QSSR entwickelt, ein Paket, mit dem FANUC Roboter einfach mit Werkzeugmaschinen verbunden werden können und das auch die Einrichtung und den anschließenden Betrieb vereinfacht. QSSR steht für „Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Roboterautomation“ und vereinfacht Einstieg und Inbetriebnahme automatisierter Maschinen. Ein einzelnes Kabel reicht oft aus, um FANUC Maschinen und -Roboter zu verbinden. Die QSSR-Pakete werden für ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT verfügbar sein.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach

Phone : +352 (0)72 7777-0
Email : marketing@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu

Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten

Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528