Umfangreiche Auswahl an Schweiß-Lösungen

FANUC nimmt zwei neue Langarm-Schweißroboter in sein Portfolio auf

EchternachDie neuen Schweißroboter mit langem Arm - ARC Mate 100iD/8L und ARC Mate 120iD/12L – sind eingetroffen. Die breite Palette der FANUC Schweißroboter wurde um zwei Langarm-Roboter erweitert und bietet Kunden damit einen größeren Arbeitsbereich, ausgezeichnete Achsgeschwindigkeiten und höchste Präzision.

Der schlanke ARC Mate 100iD/8L eignet sich ideal für die Arbeit in kompakten Roboterzellen, hat eine kleine Aufstellfläche und kann für noch mehr Flexibilität an der Decke oder im Winkel montiert werden.

Der neue ARC Mate 120iD/12L zeichnet sich durch hervorragende Achsgeschwindigkeit und höchste Genauigkeit innerhalb seiner Klasse aus. Dank seines langen, horizontalen Hubs schweißt dieser vielseitige Roboter große Teile. Für maximale Flexibilität und neue Anwendungsmöglichkeiten, kann dieses Modell zusätzliche Werkzeuge und Schweißbrenner mit einem Gewicht von bis zu 12 kg tragen. 

Die speziell für Schweißanwendungen konzipierten Roboter werden mit einem integrierten Schlauchpaket geliefert. Für die einfache und zuverlässige Führung der Sensor- und Kamerakabel, der Luftleitungen und anderer Peripherie werden diese komplett durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Korpus des Roboters geleitet. Dadurch sind keine externen Kabel mehr nötig und Störkonturen können verringert werden. Die interne Verlegung erleichtert die Integration, verlängert die Lebensdauer der Kabel und minimiert die Ausfallzeit.

Um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Wartung zu erleichtern, haben alle Roboter der ARC Mate 100iD und 120iD Serie eine glatte Oberfläche und wenig freiliegende Schrauben. Wie alle FANUC Roboter unterstützen auch die beiden neuen ARC Mates diverse intelligente Funktionen und sind mit dem FANUC eigenen Vision System, FANUC iRVision, ausgestattet. Darüber hinaus können die Roboter mit einer großen Auswahl an Softwareoptionen sowie speziellen Sicherheitsfunktionen, wie Dual Check Safety, geliefert werden. Das ROBOGUIDE Offline Simulation PC Tool hilft bei der Optimierung des Zellendesigns und der Erweiterung der technischen Prozesse.

ÜBER FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-SteuerungssystemeRoboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUTROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit 264 FANUC Standorten weltweit und mehr als 7.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach

Phone : +352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu