Hohe Achsgeschwindigkeit und die höchste Präzision seiner Klasse

FANUC präsentiert den neuen M-10iD/16S Roboter.

Neuhausen, DeutschlandDer neue Roboter M-10iD/16S ist das kompakteste Modell der M-10iD Serie. Er kombiniert die besten Eigenschaften seiner beiden Vorgänger 
M-10iA/10MS und M-10iA/12S.

Der M-10iD/16S zeichnet sich durch die hohe Achsgeschwindigkeit und die beste Präzision in seiner Klasse aus.  Speziell für kompakte Arbeitsräume konzipiert, kann dieses äußerst vielseitige Modell auch für Über-Kopf-Anwendungen eingesetzt werden. Durch das neue Design des hohlen Handgelenks, hat der Roboter eine Traglast von bis zu 16 kg. Das stellt eine deutliche Verbesserung zu den Vorgängermodellen dar.

Der Roboter verfügt über ein vollständig integriertes Schlauchpaket und integrierte Kabelführung. Die Kabel werden durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Roboterkörper geführt. Das ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verlegung von Sensor- oder Kamerakabeln, Luftrohren und anderen Hilfsmitteln für den Benutzer. Externe Kabel werden vermieden, um den Integrationsaufwand gering zu halten. Daraus resultiert eine optimierte Lebensdauer der Kabel und dies senkt wiederum die Betriebskosten für das Unternehmen.

Das schlanke Profil und die Stellfläche in Verbindung mit der hohen Traglast, machen den M-10iD/16S zur idealen Wahl für den Einsatz in kompakten Roboterzellen – insbesondere, wenn komplexe Werkzeugbestückung oder die Handhabung schwerer Werkstücke erforderlich ist. Für sehr kompakte Lichtbogenschweißanwendungen wird das entsprechende Robotermodell ARC Mate 100iD/16S eingesetzt.

Wie alle FANUC Produkte unterstützt auch der M-10iD/16S diverse intelligente Funktionen, einschließlich des optionalen FANUC iR Vision Systems. Darüber hinaus kann der Roboter mit einer breiten Palette von Software-Optionen sowie speziellen Sicherheitsfunktionen, z.B. FANUC Dual Check Safety-Optionen, ausgestattet werden. Die Offline-3D-Simulation mit ROBOGUIDE hilft Ihnen, das Zellendesign schnell anzulegen und technische Prozesse zu verbessern.

 

ÜBER FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-SteuerungssystemeRoboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 264 FANUC Standorten weltweit und mehr als 7.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

Für mehr Infomationen:

FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg
Phone: + 352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu