Leistungsfähige Software

Pressmitteilung August 2018 | FANUC mit neuen Tools für Robomachines auf der AMB

Neuhausen – Die neue Robonano, eine Maschine zur Bearbeitung für Genauigkeiten im Nanometerbereich, hat technologisch das Zeug zum „Star“ auf dem Messestand von FANUC (Halle 6, Stand B 51). Alle anderen Bearbeitungsmaschinen wie Robocut und Robodrill glänzen mit Verbesserungen im Detail, insbesondere durch erweiterte Technologien wie „ EMUGE Punch Tap“ für die blitzschnelle Gewindefertigung oder „FANUC Picture“ für die individuelle Gestaltung von Menüoberflächen.

Ein Messehighlight ist die Robodrill D21LiB5 5, auf der die neue Gewindefertigungstechnik „Punch tap“ demonstriert wird. Markus Möck, Technical Manager Robomachine: „Da ist richtig Musik drin.“ Ein Standardgewinde lässt sich mit dieser Technik in Bruchteilen einer Sekunde erzeugen. Den entscheidenden Fortschritt liefern Servo- und Spindeltuning der Robodrill. Die große Zeitersparnis beim Einsatz dieser Technologie macht die gemeinsam mit EMUGE präsentierte Lösung nicht nur für die Automobilisten und ihre Zulieferer interessant.

Beim derzeit größten Modell der ROBOCUT-Baureihe wurde der Bearbeitungsraum noch einmal erweitert. Die C800iB Z500 hat in der Z-Achse nun eine Bearbeitungshöhe von 510 mm und bietet damit noch mehr Produktivität auf gleicher Standfläche. Ebenfalls produktivitätssteigernd wirken sich zwei weitere Neuerungen bei den Drahterodiermaschinen von FANUC aus. So verbessert die Software AWF3 Automatic Wire Feed das automatische Einfädeln des Erodierdrahtes. Selbst bei sehr kleinen Startlöchern dient diese Funktion für einen stabilen und sicheren Prozess im Automatikbetrieb. Gerade weil auf Robocut-Maschinen aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit oft auch komplexere Werkstücke erodiert werden, kommt dem prozesssicheren Einfädeln große Bedeutung zu, sei es um einen Drahtbruch zu „reparieren“, sei es bei unterbrochenen Schnitten schnell und ohne Zeitverlust weiterarbeiten zu können. Eine weitere Neuerung ist die verbesserte „Corner Control“, eine Softwarefunktion, mit der sich höhere Genauigkeiten in Innen- und Außenecken erzielen lassen ohne an Geschwindigkeit einzubüßen. Dazu gibt es für die Robocut eine weitere Technologie zur Bearbeitung konischer Bauteile in unterschiedlichen Höhen.

Mit CE-Zeichen geht die neue ROBONANO α-NMiA in Stuttgart an den Start. Diese Maschine, so heißt es bei FANUC, definiere die Grenzen bisher gekannter Präzision neu. Die Maschine fräst und dreht auf 0.2 Tausendstel eines Millimeter genau. Ihre Antriebe können sogar auf 0.1 nm genau positionieren. Daher kann die FANUC ROBONANO für die Herstellung innovativer optischer Bauteile genutzt werden. Die ROBONANO α-NMiA eignet sich überdies zum Fräsen, Drehen, Markieren von Werkstücken bis zu 280 mm Länge und wird in Japan bereits heute in der Informationstechnik, Medizintechnik und der Produktion von Linsen für Smartphone-Kameras eingesetzt.

Wie produktiv eine Maschine ist, hängt nicht zuletzt auch von der Bedienoberfläche ab. Um hier individuellen und kundenspezifischen Vorlieben gerecht zu werden, gibt es mit „FANUC Picture“ ein Tool, mit dem sich diese Bedienoberflächen einfach und auf die jeweilige Aufgabe bezogen optimal gestalten lassen. Die Lösung unterstützt Objekte, Animationen, Daten und mehrere Sprachen und verfügt über eine Makrosprache für Routinen zur Durchführung von Aufgaben. Picture reduziert Bedienerfehler, vereinfacht die Arbeit von Bedienern, verbessert die Produktivität und erleichtert die Maschinen- und Prozesssteuerung.

Zwei betriebsfertige Praxislösungen mit Robodrill-Maschinen zeigen zwei Systemintegratoren auf dem AMB Stand bei Fanuc. CNC Häberle, Laichingen, stellt unter anderem mit der „Duo S“-Zelle eine Kombination aus zwei FANUC Robodrill D21SiB-B5 und mittig angeordneter Automation vor. Dabei können die Maschinen grundsätzlich drei-, vier- oder fünfachsig ausgeführt warden. Die Konfiguration von Maschine 1 muss nicht jener in Maschine 2 entsprechend. M-Tool, Schlierbach, automatisiert eine Robodrill mit einem kollaborativen Roboter CR-7iA in Kombination mit einer mobile Plattform zur Materialversorgung.

Über FANUC

Die FANUC Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNCSteuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit weltweit 263 Standorten für 108 Länder und mehr als 7.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

 

Weitere Informationen zu FANUC auf der AMB

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon : +49 (0)7158 1282-0
Email : marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de

Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten

Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528