Mehr Produktivität durch visuelle Bandverfolgung in Hochgeschwindigkeit

Steigern Sie Ihre Produktivität erheblich mit der Technologie für visuelle Bandverfolgung i RPickTool von FANUC. Mit diesem Werkzeug können einzelne oder mehrere Roboter Objekte auf einem laufenden Förderband erkennen und aufnehmen. Diese intelligente Lösung für die visuelle Bandverfolgung unterstützt eine Vielzahl an Systemlayouts. Sie ist flexibel einsetzbar und kann unendlich an Ihre Anforderungen angepasst werden. Zu den Funktionen gehören neben zahlreichen weiteren Optionen: Erweiterte Warteschlangenverwaltung, Unterstützung für i RVision sowie Puffer- und Tray-Funktionen. Nutzen Sie außerdem i RPickPro, die Simulations-, Test- und Prüfsoftware für Visual Tracking-Systeme mit mehreren Roboter von FANUC ROBOGUIDE’. Damit ist i RPickTool für die visuelle Bandverfolgung leicht zu konfigurieren und anzupassen.

Broschüre herunterladen

Einfache Bandverfolgung für jede Konfiguration und jedes Volumen

RPickTool unterstützt einfach alles – von dem einfachsten Förderband bis hin zu zirkularen und hoch anspruchsvollen Mehrfachlayouts. Und mit dem iRPickPRO-Werkzeug und den benutzerfreundlichen Programmvorlagen von FANUC ROBOGUIDE können Sie Ihre Konfigurationen ganz einfach per Remote-Modellierung ändern.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit iRPickTool! Kontaktieren Sie FANUC noch heute und erfahren Sie, wie das geht.