Wir bringen FANUC Roboter zum Fühlen! FANUC Kraftsensoren geben Ihren Robotern ein menschliches Gefühl, indem sie Kraft und Drehmoment in sechs Dimensionen messen. Diese Technologie verbessert Ihre Automatisierung, indem sie es den Robotern ermöglicht, Aufgaben auszuführen, die bisher den Handwerkern vorbehalten waren. In einem geschlossenen Kreislaufsystem werden die Daten von am Handgelenk befestigten Sensoren verwendet, um die Roboterbewegungen präzise zu steuern und gleichbleibende Kraftwerte zu gewährleisten. Mit den in vier Größen erhältlichen Sensoren für 6-Achsen-Roboter bis zu 250 kg können unsere Roboter komplexe Aufgaben wie Montage, Konturieren und Polieren in einer Reihe von Branchen automatisieren. Direkt in das Robotersystem integriert, erhöhen sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit und verbessern die Produktivität, Qualität und Kosteneffizienz, insbesondere bei Aufgaben, die Präzision und Finesse erfordern.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Modelle
Anwendungen
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Verbesserte Präzision und Anpassungsfähigkeit
Dank der Fähigkeit, Kraft und Drehmoment in sechs Freiheitsgraden zu erfassen, kann Ihr Roboter Aufgaben mit nahezu menschlichem Feingefühl ausführen. Diese Präzision ermöglicht es den Robotern, komplizierte Aufgaben zu übernehmen, die eine feinfühlige Handhabung und feine Einstellungen erfordern, die bisher nur von erfahrenen Handwerkern durchgeführt werden konnten.
Gesteigerte Produktivität und Qualität
Wenn Sie Ihre Roboter mit unseren Kraftsensoren ausstatten, können Sie Aufgaben durchgängig mit hoher Präzision ausführen, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und die Notwendigkeit von Nacharbeit verringert und damit die Qualität der Gesamtproduktion verbessert.
Kostenreduzierung
Sie können erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, indem Sie die Abhängigkeit von manueller Arbeit für spezielle Aufgaben verringern, den Bedarf an teuren Vorrichtungen eliminieren und Abfall und Nacharbeit durch verbesserte Genauigkeit und Konsistenz in den Produktionsprozessen reduzieren.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Vielseitige Sensoroptionen
Die Kraftsensoren von FANUC bieten eine Reihe von fünf Optionen mit Kapazitäten von 15 bis 250 kg, die die Kompatibilität mit verschiedenen Traglasten und Anwendungen von Robotern gewährleisten.
Intuitive vordefinierte Kraftfunktionalitäten
Profitieren Sie von den leicht zugänglichen vordefinierten Kraftfunktionen, einschließlich Einfügen, Konturieren, Suchen, Anpassen und Schieben, die eine Reihe von Aufgaben vereinfachen.
Flexible Verwendungsmodi
Der Sensor kann in zwei Modi verwendet werden: direkt am Roboter angebracht oder fest auf einem Tisch oder einer Vorrichtung montiert, was Flexibilität bei der Einrichtung und dem Einsatz für unterschiedliche Automatisierungsanforderungen und Umgebungen bietet.
Modelle
Verschiedene Größen für Ihren Bedarf
FS-15𝑖Ae
3 Achsen | Abmessung 90x36 | 147N/15kgf bezogene Last
FS-15𝑖A
6 Achsen | Abmessung 94x43 | 147N/15kgf bezogene Last
FS-40𝑖A
6 Achsen | Abmessung 105x47 | 392N/40kgf bezogene Last
Anwendungen
Bringen Sie Ihre Anwendungen auf die nächste Stufe
FANUC Kraftsensoren sind speziell für komplexe Aufgaben in einer Vielzahl von Branchen konzipiert.
Zusammenbau
Montage von Getrieben und anderen mechanischen Vorrichtungen mit Hilfe von koordinierten Robotern, die die Basiseinheit halten und die Zahnräder und Lager phasenweise anpassen.
Entgraten und Schleifen
Entgraten und schleifen Sie Teile präzise, indem Sie Maßabweichungen in Gussteilen kompensieren und sicherstellen, dass das Werkzeug trotz Änderungen der Wirklinie auf der Kontur bleibt.
Anbringen und Einsetzen
Teile montieren und Werkstücke vertikal oder horizontal in ein Spannfutter oder einen Werkzeughalter mit sehr genauen Toleranzen einlegen, ohne zu klemmen.
Polieren
Polieren von Metallteilen durch Messung der aufgebrachten Kraft und Steuerung der Bewegungsbahn des Roboters in Echtzeit, um das Werkzeug mit konstanter Kraft auf das Teil zu drücken.
Dokumente
Zusätzliche Informationen herunterladen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.