FANUC ROBOCUT ist mit einem CCR-Rundtisch erhältlich, der indexiert und gleichzeitig gesteuert werden kann. Der ROBOCUT CCR ist mit einem FANUC Servomotor und einem Drehgeber ausgestattet, der höchste Präzision für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
Der FANUC CCR-Rundtisch spart Zeit bei der Bearbeitung, da das Werkstück nicht mehr manuell gedreht werden muss. Er eignet sich ideal für die Herstellung von Medizinprodukten oder PCD-Werkzeugen. Er ist gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet und wird standardmäßig mit einer Überflutungserkennung geliefert.
Die CCR-Rotationsachse wurde speziell für den ROBOCUT entwickelt. Mit ihr lassen sich PCD- und Hartmetallwerkzeuge sowie andere Werkstücke, die eine 6-achsige Bearbeitung erfordern, präzise und kostengünstig bearbeiten. Durch die kompakte Bauweise sind zusätzliche Aufspannpositionen auf dem Maschinentisch möglich, was zu einer maximalen Maschinenauslastung führt.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Präzision
Das Herzstück der ROBOCUT CCR besteht aus einem FANUC Servomotor und einem Drehgeber, die für unübertroffene Präzision bei verschiedenen Anwendungen sorgen.
Zeitsparend
Der CCR-Drehtisch macht die manuelle Drehung von Werkstücken überflüssig, wodurch die Prozesse rationalisiert und die Produktivität gesteigert werden.
Dauerhaftigkeit
Der CCR-Drehtisch wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt, ist gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet und verfügt über eine Überflutungserkennung für eine lange Lebensdauer.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
CCR-Drehtisch
Der CCR-Rundtisch ist sowohl für die Indexierung als auch für die Simultansteuerung ausgerüstet und erweitert die Möglichkeiten der ROBOCUT.
PCD-Werkzeug-Anwendungen
Das Drahtschneiden mit polykristallinem Diamant (PCD) bietet gegenüber dem Diamantschleifen erhebliche Vorteile. Die Kantenqualität ist hervorragend, die Betriebskosten sind niedrig und anspruchsvolle Profile können mit unglaublicher Genauigkeit in nur wenigen Schneidzyklen geschnitten werden.
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.