
Obtenha um conhecimento profundo dos seus produtos FANUC e maximize o seu potencial com a oferta da Academia FANUC. Desde cursos introdutórios para principiantes até cursos personalizados para utilizadores mais experientes, concebidos para satisfazer aplicações e requisitos específicos. Os nossos formadores irão ajudá-lo a familiarizar-se com os nossos produtos e a tirar o máximo partido deles.
Oferecendo uma gama abrangente de cursos, os centros da Academia oferecem cursos em toda a Europa para todos os níveis de competências, desde principiantes até profissionais avançados. Na FANUC Academy, pode adquirir experiência prática com as mais recentes tecnologias de robótica e automação, orientado por especialistas do setor que oferecem formação e apoio aprofundados. O currículo foi concebido para ser prático e aplicável, garantindo que pode aplicar imediatamente o que aprendeu em cenários reais. Para educadores e estudantes em escolas e universidades, oferecemos recursos especializados e programas de formação para ajudar a integrar e dominar conceitos de automação de ponta.
Ao aderir à FANUC Academy, passa a fazer parte de uma comunidade global dedicada ao avanço da automação industrial. Quer pretenda impulsionar as suas perspetivas de carreira, melhorar a sua produtividade, aprimorar as suas capacidades de ensino ou adquirir competências valiosas como estudante, a FANUC Academy é o seu destino certo para dominar as tecnologias de automação.
FANUC Adria
Ipavčeva 21 3000, Celje Slowenien Telefon: +386 41 238 170 E-Mail: info@fanuc.si
FANUC Österreich
Gewerbestraße 1, AT-4655 Vorchdorf Österreich Telefon: +43 720 227621 05 E-Mail: service@fanuc.at
FANUC Benelux
Oude Baan 3F B-2800 Mechelen Belgien Telefon: +32 15 78 88 10 E-Mail: training@fanuc.be
FANUC Tschechisch
K Bílému vrchu 3142/7 CZ-193 00 Praha 9 Tschechische Republik Telefon: +420 234 072 140 E-Mail: training.cz@fanuc.eu
FANUC Deutschland
Bernhäuser Str. 36 D-73765 Neuhausen a.d.F. Deutschland Telefon: +49 7158 1282 6009 E-Mail: akademie@fanuc.de
FANUC Italien
Via Lodi, 13 20045 Lainate MI Italien Telefon: +39 02 36 015 103 E-Mail: training.it@fanuc.eu
FANUC Bulgarien
467 Okolovrasten pat BG-1588 Sofia Bulgarien Telefon: +359 2 49 29 369 E-Mail: info.bg@fanuc.eu
FANUC Frankreich
ZAC des Folies 15, rue Léonard de Vinci 91090 Lisses Frankreich Telefon: +33 1 72 07 30 83 E-Mail: formation@fanuc.fr
FANUC Ungarn
Torbágy utca 7. 2045 Törökbálint Ungarn Telefon: +36 23 884 200 E-Mail: training@fanuc.hu
FANUC Iberia
C/Danubi 12-16 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien Telefon: +34 902 13 35 35 E-Mail: fibacademy@fanuc.eu
FANUC Irland
FANUC Irland Einheit 1 in Einheit K8 Maynooth Business Campus Grafschaft Kildare Telefon: +44 (0)24 7605 3000 E-Mail: academy@fanuc.ie
FANUC Israel
HaMelacha St. 14, Park Afek Rosch Ha'Ayin 4809135, Israel E-Mail: Training.il@fanuc.eu
FANUC Nordisch
Djurhagegatan 10 S-20122 Malmö Schweden Telefon: +46 85 058 07 77 E-Mail: academy@fanuc.se
FANUC Polen
ul. Sakury 2 51-117 Wrocław Polen Telefon: +48 71 88 14 605 E-Mail: szkolenia@fanuc.pl
FANUC Rumänien
Ferma 9, Hala 25 407280 Floreşti, jud. Cluj Rumänien Telefon: +40 747 232 682 E-Mail: info@fanuc.ro
FANUC Slowakei
Pri Jelšine 4851/5 949 01 Nitra Slowakei Telefon: +421 37 3212 404 E-Mail: training.sk@fanuc.eu
FANUC Schweiz
Grenchenstrasse 7 2504 Biel/Bienne Schweiz Telefon: +41 32 366 63 70 E-Mail: academy@fanuc.ch
FANUC Türkei
Eyüp Sultan Mahallesi Gülibrişim Sokak Nr: 2 Sancaktepe / İstanbul Türkiye Telefon: +90 444 9 362 E-Mail: service.tr@fanuc.eu
FANUC UK
Sapphire Way, Ansty Coventry CV7 9DR Vereinigtes Königreich Telefon: +44 24 7605 3001 E-Mail: academy@fanuc.co.uk
FANUC Ukraine
Stolychne hwy 100 03680 Kiew Ukraine Telefon: +380 44 531 55 50 E-Mail: info@fanuc.ua
FANUC Serbien
Kralja Petra I Karađorđevića 92a 22330 Nova Pazova Serbien Telefon: +381222150324 E-Mail: info@fanuc.rs