Der neue FANUC SR-12𝑖A/C ist die perfekte Lösung für Lebensmittelfabriken und Reinräume, denn er verfügt über Eigenschaften wie ISO-Klasse 5 für Reinräume, Schutzart IP65, lebensmittelechte Schmiermittel und rostfreie Bolzen. Dieser robuste, lebensmitteltaugliche SCARA Roboter eignet sich für alle Anwendungen in den Bereichen Materialhandhabung, Montage, Inspektion oder Kommissionierung/Verpackung, die ein Reinigungsverfahren erfordern.
Neben seiner robusten Konstruktion, seiner Korrosionsbeständigkeit, seiner einfachen Reinigung und der Einhaltung der Lebensmittelsicherheitsvorschriften bietet der FANUC SR-12𝑖A/C einen ultraschnellen Betrieb in allen vier gesteuerten Achsen und stellt damit eine zuverlässige und effiziente Lösung für Lebensmittelunternehmen dar. Die SR-12𝑖A/C verfügt über einen Faltenbalg zum Schutz der Spindel der Z-Achse bei Reinigungsvorgängen. Diejenigen, die Reinräume in Bereichen wie Hochtechnologie, Optik, Laser und Pharmazie betreiben, können ebenfalls von den vielen Vorteilen des Roboters profitieren.
Ein weiteres wichtiges Merkmal des Roboters ist seine weiße Epoxidbeschichtung, die für zusätzliche Haltbarkeit in extremen Umgebungen sorgt, während die Schutzart IP65 den Schutz vor Verunreinigungen wie Spritzwasser und bestimmten Mengen an Staub und anderen Partikeln garantiert. NSF-H1-Schmiermittel in allen Achsen und rostfreie Bolzen unterstützen den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung.
Der FANUC SR-12𝑖A/C verfügt über einen starken Arm mit einer maximalen Traglast von 12 kg am Handgelenk (doppelt so viel wie der bestehende lebensmitteltaugliche SCARA Roboter des Unternehmens) und einer Reichweite von 900 mm, und das zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Schnelle Zykluszeiten werden durch die Hochgeschwindigkeitsbewegung in allen Achsen erreicht: 440°/s bzw. 510°/s in den rotierenden Achsen J1 und J2, 2800 mm/s in der linearen Achse J3 und 2500°/s in J4 (Handgelenkdrehung).
Allerdings geht das alles nicht auf Kosten der Präzision. Der boden- oder wandmontierbare FANUC SR-12𝑖A/C SCARA Roboter bietet eine Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm in J1, J2 und J3, wobei J4 mit ±0,005° die höchste Genauigkeit bietet. Darüber hinaus bietet das Handgelenk standardmäßig eine Bewegung von ±720°, wobei eine kontinuierliche Rotation als Option erhältlich ist.
Ein weiterer Vorteil sind die vollständig integrierten Dienste. E/A, 24-VDC-Versorgung, Magnetventile und Luftleitungen werden alle intern geführt, was die Kosten senkt und die Integration vereinfacht. Darüber hinaus minimieren die ultrakompakte Stellfläche und das Roboterdesign potenzielle Interferenzen mit Peripheriegeräten, so dass Fabriken und Systemintegratoren kleinere automatisierte Zellen konstruieren können.
Eine webbasierte Benutzeroberfläche (𝑖RProgrammer) ermöglicht dem Anwender ein schnelles, intuitives, plattformunabhängiges Einrichten, Verfahren, Teachen und Programmieren über ein Tablet oder einen PC. Dieser kosteneffiziente und einfache Ansatz macht ein 𝑖Pendant Touch Teach Pendant oder Software-Downloads überflüssig.