gepostet 02.04.2026

Effiziente Spritzgussmaschinen werden immer wichtiger

Die europäische Kunststoffindustrie kann durch die Umstellung auf die vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen erzielen.
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Die europäischen Hersteller haben mit einem zunehmenden Kostendruck zu kämpfen. Anhaltend hohe Energiepreise, ein harter Wettbewerb aus Niedrigkostenregionen und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen werden durch den Konflikt im Nahen Osten noch verschärft. Die Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Produktion ist überlebenswichtig für ganze Branchen, insbesondere für energieintensive Branchen wie die Kunststoff verarbeitende Industrie.

Die Umstellung von hydraulischen auf vollelektrische Spritzgussmaschinen (IMM) bietet hier eine Lösung. Selbst im Vergleich zu modernen hydraulischen Systemen können vollelektrische Maschinen den Energieverbrauch im zweistelligen Prozentbereich senken und gleichzeitig den erheblichen Wasserbedarf der Hydrauliktechnik eliminieren - ein großer Kostenfaktor für die Branche.

"Es geht aber nicht nur um Energieeffizienz", sagt David Pinter, IMM-Experte bei FANUC Europe. "Genauso wichtig ist es, die Maschinenpräzision, die Wiederholgenauigkeit und die Zykluszeiten zu verbessern sowie die Ausschussrate und die Stellfläche zu reduzieren." Dies trage dazu bei, den Rohstoffverbrauch zu minimieren und gleichzeitig unnötige Kosten für die Fabrikfläche einzusparen, so Pinter. Darüber hinaus ist die Automatisierung kleinerer Maschinen oft kostengünstiger.

"Unsere ROBOSHOT Maschinen erfüllen all diese Anforderungen, von hochpräziser und energieeffizienter CNC- und Servotechnik - die wir selbst entwickeln und herstellen - bis hin zu schnellem Einrichten und Einstellen der Maschine und einer außergewöhnlich kleinen Stellfläche." Geringerer mechanischer Verschleiß, minimale Wartungsanforderungen und ein höherer Restwert tragen ebenfalls zu niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO) bei. Eine FANUC IMM bleibt in der Regel 15 bis 20 Jahre in Betrieb und behält dabei ihre hohe Servoeffizienz bei.

Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheit wird sich der Übergang zu vollelektrischen Spritzgussmaschinen in Europa wahrscheinlich weiter beschleunigen. Als Anbieter mit 40 Jahren Erfahrung in der vollelektrischen Spritzgießtechnik verbindet FANUC ständige Innovationskraft mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Dies spiegelt sich in unabhängigen Bewertungen wie dem A-List"-Status in den CDP-Bewertungen zu Klimawandel und Wassersicherheit sowie der Platin-Bewertung von EcoVadis wider. "Wir tun alles, was wir können, um die Spritzgießer bei der Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen zu unterstützen", sagt Pinter.