The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-5𝑖A Food

Le robot collaboratif CRX-5𝑖A Food est conçu pour les industries de l'alimentation et des boissons. Équipé d'une graisse alimentaire NSF-H1, d'une peinture époxy blanche et d'un placage résistant à la rouille et aux produits chimiques, le CRX-5𝑖A Food est une solution idéale pour la manipulation des aliments, les environnements humides ou les exigences strictes en matière d'hygiène. Le CRX-5𝑖A Food a une charge utile de 5 kg et une portée de 994 mm. Sa tablette Teach Pendant (TP) offre aux clients un moyen rapide et facile de programmer avec des caractéristiques conviviales et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer. Les cobots de la gamme CRX ne nécessitent aucune maintenance pendant 8 ans. Ils bénéficient de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC sont en droit d'attendre.
Charge utile du robot
5 kg
Portée du robot
994 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spécialiste des applications alimentaires

Évitez le risque de contamination avec la graisse NSF-H1 de qualité alimentaire. Bénéficiez d'une conception avec un revêtement époxy blanc, un placage résistant à la rouille et aux produits chimiques et un indice de protection IP67.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande répétabilité

Répétez plusieurs fois le même mouvement avec exactement la même dextérité grâce à une répétabilité allant jusqu'à +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sens du toucher et des sensations

Bénéficiez d'un toucher léger - chaque CRX est livré en standard avec des capacités de détection de force internes, donnant au robot le sens du toucher et de la sensation sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Enseignement guidé par le manuel

Le CRX peut facilement apprendre de vous. Il vous suffit d'utiliser la fonction d'apprentissage guidé manuel pour enseigner et conduire votre robot à la position souhaitée et l'enregistrer sur la tablette à l'aide de la fonctionnalité glisser-déposer.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mise en place rapide

L'intégration n'a jamais été aussi facile grâce à sa conception légère, mince et compacte. L'installation ne nécessite pas de surface spéciale et le contrôleur est alimenté par une source d'alimentation standard de 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile à connecter

Intégrez facilement des périphériques tiers avec les outils de fin de bras (EOAT), les accessoires et les modules d'extension approuvés par FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
5 kg
Portée du robot
994 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Equipements CRX

La gamme CRX de robots collaboratifs permet une mise en œuvre simple et rapide de l'automatisation. Intégrez facilement les périphériques grâce aux outils de fin de bras (EOAT), aux accessoires et aux plugins approuvés par FANUC. Découvrez la sélection dès maintenant.

Découvrez la gamme de produits

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Gamme CRX

Sûr, flexible, rapide à mettre en œuvre et facile à programmer. Découvrez notre gamme CRX dès maintenant !

Inspirez vous