Lindner
Une ligne de peinture automatisée à la pointe de la technologie
Dans l'industrie manufacturière, la peinture et le revêtement comptent parmi les processus les plus incohérents à réaliser manuellement. La vitesse d'application, l'épaisseur de la peinture et la distance par rapport à la surface sont extrêmement difficiles à réaliser pour les opérateurs sans déviation involontaire. La solution consiste à adopter des robots, en particulier les robots de peinture de la série P de FANUC, qui ont été développés spécialement pour ce processus de production difficile.
Partager
Augmentation de la productivité de 6 000 à 7 000 unités par mois.
Le processus de peinture automatisé est plus rapide, plus ergonomique et plus sûr.
Robots de peinture FANUC série P certifiés ATEX, conçus spécialement pour les opérations de peinture et de revêtement.
Le poignet du robot imite la dextérité d'un opérateur humain.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Peinture
Offrez une précision et une cohérence inégalées dans les applications de peinture robotisée, en maintenant une main ferme et une vitesse constante pour assurer une couverture uniforme à chaque coup de pinceau et à chaque pulvérisation. Améliorez l'efficacité et réduisez les délais d'exécution grâce à des systèmes robotisés capables de fonctionner en continu et sans fatigue. Utilisez une solution de peinture robotisée rentable, sûre et flexible pour une variété de tâches.
Toutes les industries
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.