Heinz Hänggi Stanztechnik
Un robot FANUC met fin à l'inefficacité du lavage de bacs
Les robots sont productifs, fiables, cohérents, efficaces et économiques dans une multitude d'applications industrielles. Le chargement et le déchargement de caisses sur des palettes dans le cadre d'un processus de lavage industriel en est un exemple. Mais que se passe-t-il lorsque la position de départ des caisses est aléatoire ? Dans de tels cas, FANUC constate que ses robots dotés de la vision 3D sont de plus en plus populaires.
Partager
Robot FANUC M-710𝑖C/70 doté d'une vision.
Le capteur de vision 3D FANUC 3DV/600 reconnaît la position des boîtes et des palettes.
FANUC est un fournisseur unique de robots et d'équipements périphériques.
L'assistance rapide et complète de FANUC.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Palettisation
L'automatisation de votre processus de palettisation peut stimuler à la fois la sécurité et l'efficacité de vos opérations. Grâce à un large éventail d'options, vous trouverez la solution idéale en fonction de la taille, de la charge utile, du temps de cycle et des besoins de précision, tout en veillant à ce que vos produits soient manipulés avec le plus grand soin.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !