Gevorkyan
Le spécialiste de la métallurgie des poudres bénéficie de l'excellence de FANUC
Lorsqu'un nouveau fabricant rencontre rapidement le succès, il devient nécessaire de trouver un partenaire approprié pour l'automatisation de l'usine. Le choix du fournisseur optimal aidera le fabricant à s'adapter rapidement à la demande croissante des clients, tout en favorisant des niveaux plus élevés de productivité et d'efficacité.
Partager
30 robots FANUC dans toutes les activités de l'entreprise.
Des gains de productivité de 30 % dans certains domaines.
L'automatisation FANUC facilite les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
25 ans de partenariat avec FANUC, c'est aussi un service client d'une fiabilité à toute épreuve.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Entretien des machines
Automatisez la gestion des machines avec des robots afin d'améliorer considérablement votre production en offrant une précision supérieure et un fonctionnement continu, contrairement à la gestion manuelle. Augmentez l'efficacité, obtenez un rendement constant, réduisez les coûts de main-d'œuvre et ajoutez une valeur substantielle à l'ensemble de votre processus de production.
Découpage par fil EDM
L'électroérosion à fil (EDM) est un procédé de fabrication de précision qui utilise un fil fin chargé électriquement pour découper des formes et des contours complexes dans les métaux durs et les matériaux conducteurs. Le fil génère une série de décharges électriques rapides qui érodent le matériau avec une extrême précision sans appliquer de force mécanique. Cette méthode sans contact permet de produire des pièces complexes très détaillées avec d'excellents états de surface, ce qui la rend essentielle pour les industries qui exigent un usinage précis, telles que l'aérospatiale, la médecine et la fabrication de moules.
Toutes les industries
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.