Skip to main content
Kress Funkenerosion

Fiabilité exemplaire : l'électroérosion à fil FANUC, âgée de 35 ans, est toujours utilisée quotidiennement

Que faut-il pour faire confiance à une marque de machine-outil ? Si des facteurs tels que la qualité de l'usinage, la productivité et l'efficacité contribuent tous à la satisfaction du client, c'est généralement la fiabilité qui apporte la plus grande tranquillité d'esprit. Le spécialiste allemand de la fabrication d'outils et de moules Kress Funkenerosion peut apporter un témoignage pertinent à l'appui de cette notion. Ayant acquis sa première machine FANUC d'électroérosion en 1990, la FANUC Tape Cut W2 fonctionne encore tous les jours dans cette entreprise de fabrication très active. Sans surprise, Kress a depuis investi dans 12 modèles FANUC au fil des ans.
Video Success Story Kress Funkenerosion: Up nd running: over 30 years old FANUC wire-cut EDM

Fiabilité exemplaire : l'électroérosion à fil FANUC, âgée de 35 ans, est toujours utilisée quotidiennement

Tâche

Lors du lancement de Kress Funkenerosion en 1990, le premier investissement en machines de l'entreprise a été un FANUC Tape Cut W2, un précurseur de la série moderne d'électroérosion à fil ROBOCUT de FANUC. La tâche de cette machine était simple : produire des composants découpés à fil de haute qualité de manière productive et avec une fiabilité sans faille. En tant que nouvelle entreprise dépendant fortement d'une seule machine, il était primordial de maximiser le temps de fonctionnement.

Solution

FANUC Tape Cut W2 a atteint ses objectifs avec brio. En effet, cette même machine fonctionne encore quotidiennement 35 ans plus tard ! Ce niveau de fiabilité souligne l'importance que FANUC accorde à l'optimisation du temps de fonctionnement des machines pour ses clients. L'utilisation de composants de machine à faible usure signifie que le MTBF (temps moyen entre deux pannes) moyen des produits FANUC se mesure en décennies plutôt qu'en années. De plus, la grande disponibilité des pièces détachées pour les machines FANUC, quel que soit leur âge, offre une totale tranquillité d'esprit aux clients.

Résultat

Impressionné par la fiabilité de sa FANUC Tape Cut W2, Kress Funkenerosion s'est dûment standardisé sur les machines FANUC d'électroérosion à fil, investissant dans 12 autres modèles au fil des ans. Les dernières arrivées sont deux FANUC ROBOCUT α-C400𝑖C CNC wire EDM, des machines de pointe qui établissent de nouveaux standards en matière de précision et de polyvalence. Toutes les machines à électroérosion à fil FANUC en service chez Kress Funkenerosion affichent aujourd'hui les plus hauts niveaux de fiabilité. En effet, l'entreprise signale que la dernière intervention pour un problème sur l'un de ses modèles FANUC remonte à plus de six ans !

À propos de Kress Funkenerosion

Gerhard Kress a fondé Kress Funkenerosion en 1990 à Mühlhausen, près de Nuremberg, en Allemagne. Il s'agissait alors d'une entreprise de fabrication d'outils et de moules en sous-traitance pour des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, le médical et d'autres encore. Plus de 30 ans plus tard, l'entreprise accréditée ISO9001 emploie 12 personnes et dispose d'un site de production ultramoderne. Le site dispose d'un large éventail de machines d'électroérosion à fil, d'électroérosion par enfonçage, d'électroérosion par perçage, de découpe au jet d'eau et de gravure au laser.

EN SAVOIR PLUS SUR Kress Funkenerosion
Image related to the success story Kress Funkenerosion from FDE

Un atelier de fabrication d'outils et de moules adopte les électroérosions à fil FANUC

Fort heureusement pour Kress Funkenerosion, spécialiste de la fabrication d'outils et de moules par usinage par électroérosion (EDM), la société a opté pour des machines FANUC dès le départ.

" La première machine que nous avons achetée était une FANUC Tape Cut W2 et nous restons très satisfaits des machines FANUC à ce jour ", rapporte le directeur général Michael Schander. "Au fil des ans, nous avons investi dans 12 électroérosions à fil FANUC, les dernières étant deux modèles ROBOCUT α-C400𝑖C".

Avec des machines de pointe telles que l'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT α-C400𝑖C, Kress Funkenerosion affirme pouvoir produire facilement des pièces avec des tolérances de ±3 µm. L'alimentation automatique du fil, qui prend moins de 10 secondes, est d'une grande fiabilité.

Image related to the success story Kress Funkenerosion from FDE

 

" Les performances sont exceptionnelles, mais ce qui distingue vraiment les machines FANUC, c'est la qualité de la construction ", déclare M. Schander. "La dernière demande d'assistance dont je me souvienne remonte à environ six ans. Je doute qu'un autre fabricant puisse égaler cela. La qualité de construction robuste et stable des machines FANUC est inégalée. "

Au vu de cette fiabilité, toutes les machines d'électroérosion à fil présentes sur le site sont aujourd'hui des modèles FANUC, et l'entreprise n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs.

" La FANUC Tape Cut W2 que j'ai achetée en 1990 lorsque j'ai démarré l'entreprise est toujours utilisée quotidiennement et continue de répondre aux exigences ", déclare Gerhard Kress, propriétaire de l'entreprise. " Suite à l'expérience que j'ai acquise avec FANUC depuis plus de 30 ans, je resterai fidèle à la marque. "

Schander partage ces sentiments et ajoute : " Je suis certain qu'il y aura des machines FANUC dans notre entreprise pour les décennies à venir. Nous sommes satisfaits de FANUC et je m'attends à ce que cela reste le cas. Du service à la vente et au marketing, je dois dire que toute notre collaboration avec FANUC est unique ; incomparable."

En tant qu'entreprise, Kress Funkenerosion continue de se renforcer. La réputation de l'entreprise lui a permis d'établir des relations d'affaires durables avec de nombreux clients de premier plan. Les machines FANUC s'avèrent être la base de ce succès.

Image related to the success story Kress Funkenerosion from FDE

Ce qui distingue FANUC, c'est la qualité de ses produits. Nous ne connaissons pas les temps d'arrêt. Le dernier appel de service dont je me souviens remonte à six ans et je doute qu'un autre fabricant puisse en faire autant. La robustesse et la stabilité des systèmes sont inégalées.

Devis de témoignages

Michael Schander

Directeur général

Inspirez-vous

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Les machines FANUC ROBOCUT sont à la base du succès d'un important fabricant de moulages par injection.

Haidlmair, un grand spécialiste du moulage par injection, a investi dans deux machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT supplémentaires, poursuivant ainsi un partenariat de plusieurs décennies et un héritage de précision.