DD Motors
Partager
Améliorez l'efficacité opérationnelle de votre entreprise grâce aux moteurs à entraînement direct (DD) de FANUC. Ces moteurs changent la donne dans le domaine de l'automatisation industrielle en offrant une précision, une vitesse et une fiabilité inégalées. Conçus pour fonctionner à grande vitesse, avec une grande précision et sans maintenance, ces moteurs sont la solution idéale pour les tables et les axes rotatifs.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Fraisage CNC
Le fraisage CNC est un processus d'usinage qui utilise des machines-outils rotatives commandées par ordinateur pour enlever de la matière d'une pièce afin de créer une forme souhaitée. Il est largement utilisé pour produire des pièces de précision aux géométries complexes. Le processus consiste à fixer la pièce sur une table mobile et à utiliser divers outils pour couper, percer et façonner le matériau sur la base d'instructions programmées.
Rectification CNC
La rectification est un processus d'usinage de précision utilisant une meule abrasive comme outil de coupe pour enlever de la matière d'une pièce. Elle permet d'obtenir des finitions fines et des dimensions précises, en particulier sur les matériaux durs. Le processus fait appel à une meule abrasive rotative qui rase la matière pour obtenir la forme et la taille souhaitées. Il est essentiel pour créer des surfaces planes, cylindriques ou coniques dans la fabrication moderne.
Tournage CNC
Le tournage CNC est un processus d'usinage dans lequel une machine-outil enlève de la matière d'une pièce en rotation pour créer des formes cylindriques précises. Il est idéal pour produire des pièces aux géométries complexes et aux tolérances serrées. Pour maximiser le rendement de votre centre de tournage ou de votre tour, il est essentiel de disposer d'une bonne CNC capable de gérer et d'optimiser toute une série de processus de tournage. En plus de maximiser la productivité, une bonne CNC vous apportera également la flexibilité nécessaire pour réduire les délais d'exécution des petits lots.
Découpage par fil EDM
L'électroérosion à fil (EDM) est un procédé de fabrication de précision qui utilise un fil fin chargé électriquement pour découper des formes et des contours complexes dans les métaux durs et les matériaux conducteurs. Le fil génère une série de décharges électriques rapides qui érodent le matériau avec une extrême précision sans appliquer de force mécanique. Cette méthode sans contact permet de produire des pièces complexes très détaillées avec d'excellents états de surface, ce qui la rend essentielle pour les industries qui exigent un usinage précis, telles que l'aérospatiale, la médecine et la fabrication de moules.
Usinage à 5 axes
L'usinage CNC à 5 axes implique des mouvements simultanés le long de cinq axes - trois linéaires (X, Y, Z) et deux rotatifs. Cette capacité permet de créer des pièces complexes en une seule fois, ce qui améliore considérablement la précision et l'efficacité. En déplaçant l'outil de coupe et la pièce le long de ces cinq axes différents, la CNC 5 axes peut produire des formes très complexes et des caractéristiques détaillées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Usinage complexe pour l'industrie aérospatiale
Optimisez les processus de fabrication aérospatiale avec les solutions d'usinage complexe de pointe de FANUC !
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Usinage complexe pour l'industrie médicale
L'excellence dans la fabrication médicale grâce à la technologie de FANUC !