Libérez l'efficacité de vos machines CNC. Le défi : Les parcours d'outils générés de manière traditionnelle peuvent entraîner des inefficacités telles que des temps de déplacement excessifs, une usure inégale des outils et une mauvaise finition de la surface. Ces problèmes entraînent des pertes de temps, une augmentation des coûts et des retouches potentielles. La solution : Notre optimiseur de parcours d'outils à la pointe de la technologie analyse vos parcours d'outils et applique des algorithmes avancés pour les optimiser. Cette fonction améliore la qualité de surface des pièces et les performances d'usinage. Elle permet d'éviter les rayures et les marches sur la surface de la pièce.
AVANTAGES PRINCIPAUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Réarrangement des points
Notre optimiseur de parcours d'outils réorganise, ajoute ou supprime des points de commande dans le programme d'usinage. Ce faisant, il garantit une exécution plus fluide et une meilleure qualité de surface.
Réduction des coûts
Réduire les déchets de matériaux et prolonger la durée de vie des outils, ce qui permet de réaliser des économies substantielles.
Applications polyvalentes
Compatible avec une large gamme de matériaux et de types de machines, il offre des solutions flexibles pour divers besoins de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Analyse algorithmique avancée
Utilise des algorithmes sophistiqués pour optimiser les trajectoires d'usinage afin d'améliorer l'efficacité et la précision.
Efficacité temporelle
Minimise les temps de production grâce à une planification intelligente des trajets, ce qui augmente considérablement le rendement.
Interface utilisateur conviviale
Conçu dans un souci de simplicité, il s'intègre facilement dans les flux de travail existants, sans nécessiter de formation approfondie.