Fonctions du logiciel de compensation du déplacement thermique
Partager
Les centres d'usinage de la série ROBODRILL, réputés pour leur précision et leur efficacité, sont dotés de fonctions avancées qui garantissent des résultats d'usinage précis et fiables. Parmi ces fonctionnalités, la fonction logicielle de compensation du déplacement thermique joue un rôle essentiel dans le maintien de la précision dimensionnelle dans des conditions thermiques variables. Dans ce texte, nous examinerons la fonction standard de compensation du déplacement thermique et la fonction optionnelle IA de compensation du déplacement thermique II, qui contribuent toutes deux à améliorer les performances des centres d'usinage ROBODRILL.
Principaux avantages
Fonction standard
Caractéristiques optionnelles
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Précision dimensionnelle accrue
La fonction standard de compensation du déplacement thermique et la fonction optionnelle IA de compensation du déplacement thermique II surveillent et compensent en permanence les déplacements thermiques en temps réel. Les centres d'usinage ROBODRILL conservent ainsi une grande précision dimensionnelle, même dans des conditions thermiques fluctuantes, ce qui permet d'obtenir des pièces usinées de grande qualité.
Simplifier les temps d'échauffement
Ces fonctions simplifient la configuration et réduisent les temps de chauffe en compensant les déplacements thermiques. Cette fonction permet de maximiser le temps de production, d'augmenter l'efficacité globale et le rendement énergétique.
Amélioration de la productivité et de la répétabilité
En relevant les défis posés par le déplacement thermique, ces fonctions logicielles améliorent la répétabilité des centres d'usinage ROBODRILL. Elles permettent de réaliser des opérations d'usinage cohérentes et de haute qualité, augmentant ainsi la productivité et réduisant le risque d'erreurs.
Fonction standard
Compensation du déplacement thermique standard
La fonction standard de compensation des déplacements thermiques de ROBODRILL utilise la surveillance en temps réel des axes de broche et d'avance pour estimer et compenser les déplacements thermiques. Cette fonction essentielle répond au défi inhérent aux variations de température dans les centres d'usinage, qui peuvent nuire à la précision de l'usinage.
Contrôle en temps réel
Le ROBODRILL surveille en permanence l'état de fonctionnement de la broche et de l'axe d'alimentation, ce qui garantit la collecte de données précises concernant les variations thermiques attendues.
Estimation du déplacement thermique
À l'aide des données collectées, la machine estime le déplacement thermique qui se produit pendant le fonctionnement, en tenant compte des changements de température basés sur des données prédéfinies.
Compensation en temps réel
Une fois le déplacement thermique estimé, le logiciel du ROBODRILL ajuste automatiquement ses processus d'usinage en temps réel pour contrer les écarts dimensionnels causés par les effets thermiques.
Intégration d'une sonde tactile en option
Pour une précision encore plus grande, le ROBODRILL peut être équipé d'un palpeur en option. Cet accessoire permet d'ajuster automatiquement l'effet de compensation en fonction des mesures effectuées en temps réel, ce qui permet d'affiner le processus d'usinage et de maintenir une grande précision.
Caractéristiques optionnelles
Compensation du déplacement thermique IA II
La fonction optionnelle IA de compensation du déplacement thermique II représente une avancée significative dans la technologie de compensation du déplacement thermique. Cette fonction réduit les temps de préchauffage de la machine tout en améliorant la précision de l'usinage en présence de conditions de température environnementale variables.
Installation facile
La compensation de déplacement thermique IA II est conçue pour être facile à utiliser, ce qui permet aux opérateurs de la configurer rapidement et efficacement.
Réduction des temps d'échauffement
En surveillant en permanence la température réelle des composants de la machine, cette fonction optimise les temps de préchauffage. Ainsi, la machine peut être utilisée en production avant d'avoir atteint sa pleine stabilité thermique après un long échauffement.
Compensation du déplacement thermique
Lorsque les centres d'usinage fonctionnent, les variations de température peuvent entraîner des imprécisions dimensionnelles. La compensation de déplacement thermique II de l'IA ajuste automatiquement le processus d'usinage pour compenser tout déplacement dû aux effets thermiques, ce qui permet de maintenir une précision dimensionnelle exacte.
Documents
Téléchargez pour plus d'informations
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.