Mindezt szem előtt tartva, plussz a növekvő rendelésállománnyal és az egyre rövidebb szállítási határidők követelményeivel szembesülve, az EUROEDIL úgy döntött, hogy itt az ideje további beruházásoknak a szerszámüzemben. Különösen a vállalat vágószerszám-gyártósora igényelt megújulást.
![](/~/media/corporate/customer-cases/euroedil skopje/euroedil3_400x400.png?h=400&w=400&la=hu)
„Közel 20 évvel ezelőtt, 2003-ban vásároltuk meg az első FANUC gépünket, egy 1981-ben gyártott, használt huzalos szikraforgácsológépet – magyarázta Toni Dimitrievski, az EUROEDIL Holding szerszámgyártó üzemének vezetője. Ez a berendezés mindvégig zavartalanul működött nálunk.”
Hamarosan más FANUC modellekkel kiegészülve, ezek a gépek hosszú éveken keresztül hatékony és eredményes termelést biztosítottak az EUROEDIL-nél. Az évek múlásával azonban a vállalat úgy gondolta, hogy célszerű új gépekbe beruházni, ami a növekvő megrendelésállománynak megfelelően a termelékenység javítását is elősegítené.
![](/~/media/corporate/customer-cases/euroedil skopje/euroedil7_400x400.png?h=302&w=400&la=de)
„A megnövekedett munkamennyiség és a vállalat tervezett bővítése egyértelműen indokolta az új szerszámgépekbe való beruházást” – erősítette meg Toni Dimitrievski. „A FANUC gépekkel szerzett kedvező tapasztalataink alapján új beruházás mellett döntöttünk: egy FANUC ROBOCUT α-C400iB huzalos EDM-et és egy FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertikális megmunkáló központot vásároltunk. Az új FANUC gépek telepítése és üzembe helyezése óta maximalizáltuk a teljesítményünket, nagyrészt a vágási sebesség növelésén keresztül. Ma már sokkal gyorsabban és nagyobb pontossággal tudunk vágószerszámokat gyártani.”
Az EUROEDIL másik jelentős haszna a FANUC gépek által biztosított alacsony tulajdonlási költség.
„Régebbi FANUC modelljeink költséghatékonynak bizonyultak, mivel igen robusztusak, és ritkán szorulnak javításra, így a karbantartási költségeik is alacsonyak” – fejtette ki Toni Dimitrievski. „Az új FANUC gépeinkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy az üzembe helyezésük óta eltelt két évben egyáltalán nem merültek fel karbantartási költségek.”
Hozzátette, hogy a FANUC modellek kiemelkednek a szerszámgyártó üzem más gépei közül, mivel egyszerűbb a kezelésük és karbantartásuk, amit szükség esetén a FANUC helyi szerviz- és pótalkatrész-szolgáltatása támogat.
„Korszerűsítésünknek és két új FANUC gépünknek köszönhetően jelentősen javítottuk a vágószerszámok gyártási folyamatát” – foglalta össze Toni Dimitrievski.