Motoare care se potrivesc utilajului dumneavoastră Flexibilitate maximă pentru scenariul dumneavoastră specific de producţie FANUC > FANUC CNC > Sisteme de acționări > Motoare Menu ProduseRoboţiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsTipul de afișaj și panoul operatoruluiiHMI - Intelligent Human Machine InterfaceSoftware-ul de programare prin dialog pentru atelierConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Adaptive ControlSoluții de retehnologizare FANUCSisteme de acționări Amplificatoare şi module de alimentareMotoare Simulatorul CNC Obţineţi navigarea Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduseRoboţiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center Indiferent de cerinţele dumneavoastră de producţie (sincronă sau asincronă), gama amplă de motoare de antrenare a axelor, servomotoare şi motoare de cuplu FANUC oferă combinaţia ideală de cuplu, acceleraţie, precizie şi putere, pentru a se potrivi perfect cu nevoile dumneavoastră Servomotoare Servomotoare FANUC din seria Alpha i Aceste motoare oferă o acceleraţie excelentă şi sunt ideale pentru utilizarea în utilajele de mare viteză şi de mare precizie, cum ar fi presele: uniformitate înaltă a alimentării sunt disponibile două versiuni: F – magnet din ferită şi S – motor puternic (magneţi din neodim) gamă largă pentru puterea de cuplu 1-3.000 Nm viteză maximă de până la 8.000 rpm encoder de înaltă rezoluţie din seria αi (32.000.000/rotaţie) clasă de protecţie IP65 - protecţie IP67 opţională Servomotoare FANUC din seria Beta i Oferind un excelent raport performanţă-costuri, aceste motoare sunt ideale pentru avansul axelor la utilajele de prim nivel, poziţionarea axelor şi a unităţilor periferice: inerţie medie - acceleraţie rapidă sunt disponibile două versiuni: F – magnet din ferită şi S – motor puternic (magneţi din neodim) putere nominală de cuplu 0,2-40 Nm rotire uniformă viteză maximă de până la 6.000 rpm codificator de înaltă rezoluţie din seria βi (1.000.000/rotaţie) clasă de protecţie IP65 - protecţie IP67 opţională Motoare liniare Motoare liniare Seria LiS Transmisii de forță directe liniare, cu structură mecanică simplă viteză mare (4 m/s) și accelerație înaltă (30 G) prin rigiditate înaltă cursă lungă și forță mare, permit configurații cu mai multe capete forță continuă mare (WC) 100-7000 N prin răcirea cu apă forță max. 300-17000 N precizie înaltă - aplicând encodere liniare cu rezoluție înaltă mecanism care nu necesită întreținere Torque Motors Seria DiS de motoare cu cuplu constant FANUC Sunt ideale pe post de servomotoare încorporate în utilaje cu 5 axe pentru bancuri, strunguri şi axe rotative de mare precizie: cuplu mare generat de magneţi neodim puternici cuplu maxim 35-10.000 Nm, cuplu continuu 15-4.500 Nm modele de mare viteză cu până la 2.000 rpm unde reduse – design optim al circuitului magnetic acţionare directă care nu necesită întreţinere Motoare de antrenare a axelor Motoare pentru arbori principali Seria αiI Motoare puternice, pentru aplicații care necesită accelerație înaltă, cu precizie mecanică mare și vibrații reduse (V3) - adecvate pentru arborii de mare performanță și pentru utilajele de dimensiuni mari. gamă largă de puteri constante, până la turații înalte, prin comutarea înfășurării gamă de puteri 0,55-150 kW cuplu mare disponibil la turație mică sunt disponibile versiuni speciale cu arborii găuriți axial, pentru ca agentul de răcire să treacă prin centrul acestora sau versiuni pentru motoare răcite cu lichid clasele de protecție sunt: IP40, cu etanșare cu ulei IP54, IP65 opțional pentru unele modele Motoare pentru arbori principali Seria βiI Motoare compacte care furnizează putere/cuplu mare și cu un raport excelent preț/performanțe. eficiență înaltă și generare redusă a căldurii putere la ieșire 3,7-15 kW adecvat pentru utilaje mici și medii, cum ar fi strungurile compacte clasa de protecție IP40, cu etanșare cu ulei IP54 Motoare asincrone încorporate pentru arbori principali Motoare asincrone încorporate pentru arbori principali Seria Bil Motoare încorporate compacte, pentru utilaje compacte, de mare viteză și de înaltă performanță, cu cele mai bune adaptări ale designului mecanic. cuplu mare la turație redusă – putere mare la turație înaltă gamă de puteri 0,75-50 kW cuplul mai mare și puterea mai înaltă sunt obținute prin radiația termică eficientă a statorului turnat în rășină (opțional) sau a rotorului cu bară de cupru (unele modele) turație maximă de până la 70000 rpm Motoare sincrone încorporate pentru arbori principali Motoare sincrone încorporate pentru arbori principali Seria BiS Motoare încorporate compacte, cu cuplu mare, pentru prelucrări ale materialelor dure (de ex., titaniu) și procese de tăiere grea. cuplu mare la turație mică - structură solidă din neodim a magnetului rotorului raport de putere 11-80 kW bătaie redusă - design optim al circuitului magnetic cuplul mai mare și puterea mai înaltă sunt obținute prin radiația termică eficientă a statorului turnat în rășină adecvat pentru strunguri și mașini de danturare turație maximă - 33000 rpm