FANUC > Roboty > Vyhledávač robotů > DELTA Roboty > M-1iA > M-1iA/1HL Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhledávač robotů LR MateLR-10 Svařování elektrickým obloukemKolaborativní robotyDELTA Roboty DR-3iBM-1iAM-2iAM-3iA SCARA RobotsLakovací robotyM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Přehled sortimentuPříslušenství robotůVzdělávací sadaŘídicí jednotka J-30iB Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center M-1iA/1HL Lehký delta-robot Tento lehký model využívá paralelní kinematiku, která je ideální pro procesy vyžadující nadprůměrnou obratnost. Díky mimořádně dlouhému dosahu a skvělé opakovatelnosti jde o skvělou volbu pro rozmanité aplikace precizní a přesto rychlé kompletace. POČET OS ROBOTU 3 DOSAH 420 mm NOSNOST 1 kg Stáhnout technický list Přednosti Rovnou k věci Díky hmotnosti pouhých 18 kg a opakovatelnosti ± 0,02 mm je tento robot ideální pro složité operace vyžadující dlouhý dosah. Systém pro flexibilní, vysokorychlostní aplikace Inteligentní řešení pro úlohy složité montáže, jako jsou například plošné spoje, LED čočky, telefony a další. Jedinečný delta mechanismus Tato inovativní šestiosá konfigurace s paralelní kinematikou je ideální pro rychlé a obratné montážní aplikace. Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC Flexibilnější vzhled zlepšená interakce uživatele s novým iHMI průvodce nastavení programováním zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu Zjistěte více o řídicí jednotce robotu Nekonečné možnosti Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control. Pohodlí Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch Inteligence Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění Rozhraní Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus Pohyb Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu Bezpečnost Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze Příslušenství robotů Nekonečné možnosti Inteligentní offline programování Tento model robotu je integrován do offline programovacího softwaru ROBOGUIDE společnosti FANUC. ROBOGUIDE je výkonný nástroj, který integrátorům, plánovačům a uživatelům umožňuje navrhovat buňky, systémy a pohyby offline. Jedinečná produktová řada Ideální pro manipulaci s drobnými součástmi, montáž elektronických, solárních nebo mechanických zařízení, podávání součástí, sběr a balení drobných dílů, třídění podle barev, kontrolu kvality a obsluhu strojů Verze se 4 a 6 osami Z šesti různých vysokorychlostních verzí si můžete vybrat takový model robotu M-1, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Rovnou k věci Díky hmotnosti pouhých 18 kg a opakovatelnosti ± 0,02 mm je tento robot ideální pro složité operace vyžadující dlouhý dosah.
Systém pro flexibilní, vysokorychlostní aplikace Inteligentní řešení pro úlohy složité montáže, jako jsou například plošné spoje, LED čočky, telefony a další.
Jedinečný delta mechanismus Tato inovativní šestiosá konfigurace s paralelní kinematikou je ideální pro rychlé a obratné montážní aplikace.
Inteligentní offline programování Tento model robotu je integrován do offline programovacího softwaru ROBOGUIDE společnosti FANUC. ROBOGUIDE je výkonný nástroj, který integrátorům, plánovačům a uživatelům umožňuje navrhovat buňky, systémy a pohyby offline.
Jedinečná produktová řada Ideální pro manipulaci s drobnými součástmi, montáž elektronických, solárních nebo mechanických zařízení, podávání součástí, sběr a balení drobných dílů, třídění podle barev, kontrolu kvality a obsluhu strojů
Verze se 4 a 6 osami Z šesti různých vysokorychlostních verzí si můžete vybrat takový model robotu M-1, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.