FANUC > Robot > Funzione di ricerca dei robot > Robot DELTA > M-2iA > M-2iA/3AL Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Robot Funzione di ricerca dei robot LR MateLR-10 Saldatura ad arcoRobot collaborativiRobot DELTA DR-3iBM-1iAM-2iAM-3iA SCARA RobotsRobot per verniciaturaM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAccessori dei robotPacchetto formativoJ-30iB controller Naviga Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Robot M-2iA/3AL per operazioni di assemblaggio e pick and place Destrezza e velocitàautomatizzate Questo robot delta a 6 assi ad alta velocità elevata è perfetto per le operazioni di pick and place, imballaggio e assemblaggio. Il polso a 3 assi consente al robot di ruotare liberamente pezzi e utensili come richiesto dalle applicazioni di assemblaggio. Il design intelligente si traduce inoltre in un miglior utilizzo dell'area di lavoro disponibile. ASSE ROBOT 6 ESTENSIONE DEL BRACCIO 1130 mm CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO 3 kg Scarica la scheda tecnica Strutturaunica a 6 assi Polso con movimento di rotazione veloce Protezione IP69K Design di affidabilitàelevata Interfaccia di installazione e al polso comune con 4 tipi di assi Area di movimento comune con 4 tipi di assi Caratteristiche principali Articolazione completa, la migliore della categoria Il robot con braccio lungo M-2iA/3AL è dotato di un polso articolato a tre assi per le applicazioni che richiedono elevati livelli di flessibilità dei robot delta, consentendo di ottenere l'articolazione completa migliore della categoria. Particolarmenteadatto per l'assemblaggio I modelli M-2iA/3AL sono caratterizzati da una capacità di carico di 3 kg e da un design a 6 assi e sono pertanto ideali per le operazioni di assemblaggio e di pick and place. Carico di 3 kg Nonostante l'ambia estensione, i robot per operazioni di assemblaggio e pick and place FANUC M-2iA/3AL possono prelevare prodotti fino a un peso di 3 kg con velocità elevate. Controller R-30iB PLUS per robot FANUC aspetto più flessibile migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI guide di configurazione per la programmazione memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività Scopri di più sul controller per robot Possibilità infinite Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni. Praticità Maggiore praticità con iPendant touch Intelligenza Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC Interfaccia Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus Movimenti Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti Sicurezza Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro Accessori dei robot Possibilità infinite Opzione di protezione IP69K completa Grazie al livello di protezione IP69K, il robot delta è impermeabile e adatto ad ambienti difficili e polverosi, nonché per la pulizia ad alta pressione. Opzione per la sicurezza nel settore alimentare I robot per operazioni di assemblaggio e pick and place FANUC M-2iA/3A e M-2iA/3AL sono caratterizzati da un trattamento superficiale di qualità elevata e da una lubrificazione compatibile con gli alimenti e sono perfetti per la manipolazioni dei prodotti del settore alimentare. Necessiti di una capacità di carico maggiore? Scopri la serie FANUC M-3iA, robot delta ad alta velocità con capacità di carico di 6 kg e 12 kg.
Articolazione completa, la migliore della categoria Il robot con braccio lungo M-2iA/3AL è dotato di un polso articolato a tre assi per le applicazioni che richiedono elevati livelli di flessibilità dei robot delta, consentendo di ottenere l'articolazione completa migliore della categoria.
Particolarmenteadatto per l'assemblaggio I modelli M-2iA/3AL sono caratterizzati da una capacità di carico di 3 kg e da un design a 6 assi e sono pertanto ideali per le operazioni di assemblaggio e di pick and place.
Carico di 3 kg Nonostante l'ambia estensione, i robot per operazioni di assemblaggio e pick and place FANUC M-2iA/3AL possono prelevare prodotti fino a un peso di 3 kg con velocità elevate.
Opzione di protezione IP69K completa Grazie al livello di protezione IP69K, il robot delta è impermeabile e adatto ad ambienti difficili e polverosi, nonché per la pulizia ad alta pressione.
Opzione per la sicurezza nel settore alimentare I robot per operazioni di assemblaggio e pick and place FANUC M-2iA/3A e M-2iA/3AL sono caratterizzati da un trattamento superficiale di qualità elevata e da una lubrificazione compatibile con gli alimenti e sono perfetti per la manipolazioni dei prodotti del settore alimentare.
Necessiti di una capacità di carico maggiore? Scopri la serie FANUC M-3iA, robot delta ad alta velocità con capacità di carico di 6 kg e 12 kg.