Fleksible CNC-systemer og -løsninger

FANUC kan tilbyde det største udvalg af CNC-systemer i branchen og kan levere alt, du skal bruge til dit CNC – fra de mest værdifulde kontrolelementer med stærk funktionalitet til højtydende kontrolsystemer til komplekse maskiner. Kontrolelementer, motorer og forstærkere, kabler og konnektorer fås i pakker, der er lette at installere og skræddersyet til dine konkrete behov. De er hurtige at programmere og nemme at bruge med garanti for maksimal kvalitet og korte cyklustider.

Download FANUC's katalog over funktioner

Udforsk dine muligheder med FANUC's avancerede bearbejdning

  • flere akser til komplekse komponenter
  • behandling med høj hastighed
  • ultraglatte, skulpturerede overflader og konturer
  • maskinbeskyttelse sikrer din investering
Side for CNC-kontrolenheder

Verdens førende CNC-systemer

Erfaring, du kan stole på

Maskinproducenter over hele verden har tillid til FANUC's CNC-systemer og den viden, der følger med næsten 60 års erfaring med kontinuerlig udvikling af CNC-teknologien. Der er installeret mere end tre millioner FANUC CNC-systemer over hele verden, og en markedsandel på 65 % vidner om FANUC's kvalitet.

100 % intern produktion sikrer maksimal pålidelighed

Hver komponent i FANUC CNC-systemer – laserkilder, kontrolelementer, motorer og forstærkere – udvikles, fremstilles og afprøves til perfektion udelukkende internt i huset. Disse dele er designet med henblik på maksimal kompatibilitet og har en ekstremt lang levetid, hvilket giver en høj oppetid og en gennemsnitstid mellem driftsfejl på langt over 15 år.

Reservedele garanteret i mere end 25 år

Styring af energieffektivitet

Med intelligent energistyring, der giver den bedst mulige ydeevne med det mindst mulige energiforbrug, er alle FANUC's CNC'er, motorer og forstærkere designet til at udnytte energi så effektivt som muligt. Ekstra værktøjer til overvågning og styring af dit energiforbrug tilbydes også.

Den bedste support på markedet

FANUC's service og support tilbyder al den hjælp og rådgivning, du nogensinde får behov for i forbindelse med din CNC, CNC-maskine eller tilhørende produkter, og uanset hvor du er i verden, har du altid vores service og support lige ved hånden, så du er sikker på at få størst muligt udbytte af dit produktionsmiljø.

Stærke partnere giver fantastiske løsninger

Ud over blot at levere fremragende komponenter yder vi teknisk support og vejledning til systemintegratorer og producenter af maskinværktøj over hele verden. Og vi hjælper dem med at levere løsninger i verdensklasse, uanset hvor udfordrende produktionsscenariet måtte være.

FANUC-bevægelseskontrol til hurtig lineær håndtering

Med integreret PMC/PLC kan Power Motion i-A CNC-bevægelseskontrollen styre op til 32 bevægelsesakser i 4 baner. Power Motion i-MODEL A er udviklet med henblik på generelle anvendelser, hvor der kræves høj ydeevne med flere akser.
Læs mere

Primære fordele ved FANUC CNC-systemer

Uovertruffen komponentkvalitet

Det er altid let at opnå perfekte overflader med FANUC CNC-systemer takket være det præcise sammenspil mellem hardware af funktionel topkvalitet og dedikerede softwarefunktioner, f.eks. nano smoothing eller udvidede funktioner til 5-akset bearbejdningsstyring.

Uovertruffen fleksibilitet

Det er kun FANUC, der kan tilbyde frit valg mellem to udgaver af CNC-kontrol. Med den pladsbesparende LCD-monterede model og den særdeles fleksible enkeltstående udgave kan du altid være sikker på at opnå maksimal alsidighed inden for maskindesign.

Et let anvendeligt gennemført koncept

Med fordelen ved et driftskoncept, der findes på tværs af alle FANUC's controllere, er de lette at betjene og programmere, så der er mindre behov for undervisning. Og opadgående kompatibilitet betyder, at eksisterende programmer nemt kan genbruges, så de samlede ejeromkostninger reduceres.

Tilføj værdi til din maskine

Hundredvis af FANUC-softwarefunktioner til udvidet intelligens, bevægelse, sikkerhed og produktivitet giver dig mulighed for at opnå større effektivitet gennem tilpasning af din FANUC CNC, så den passer perfekt til din anvendelse.

Download FANUC's katalog over funktioner

Unikke indbyggede sikkerhedsfunktioner

FANUC’s 3D Interference Check-kollisionsfunktion beskytter din maskine, dine dele og dit værktøj. Det minimerer nedetiden ved at beskytte dyrt udstyr og forhindre, at arbejdsobjekter og maskinen bliver beskadiget.

Reducér dine omkostninger til uddannelse

FANUC's NCGuide leverer et realistisk miljø til drifts- og komponentprogrammering til en brøkdel af omkostningerne ved at bruge et værktøj til produktionsmaskiner. Operatører, programmører og serviceteknikere modtager praktisk uddannelse i et ergonomisk miljø.

Største nøjagtighed og præcision ved maksimal hastighed

Uanset dit arbejdsobjekt styrer FANUC CNC dine bearbejdningsopgaver med uovertruffen pålidelighed til utroligt lave omkostninger pr. del og skaber højere produktivitet.

CNC-bearbejdning:

det ultimative inden for kontrol, præcision og ydeevne

CNC-fræsning:

hurtige bearbejdningstider møder uovertrufne overflader

CNC-boring:

gør det hurtigt at udføre de fleste opgaver, der involverer boring, gevindskæring, gennemsænkning og slibning

Sprøjtestøbning:

CNC, der giver repeterbar præcision og ensartet nøjagtighed, uanset produktet

Nano Smoothing:

intelligente CNC-funktioner, der mindsker behovet for manuel efterbehandling ved bearbejdningsprocesser

PCD-behandling:

nem programmering af PCD-værktøj

Præcisionsmekanik:

softwarefunktioner, der giver maksimal præcision, uanset objektets størrelse

Ideel til let automatisering

FANUC CNC-systemer og -robotter deler en fælles styringsplatform, der forenkler scenarier med fuld automatisering. Robotter, der bruges til læsning og aflæsning, kan hurtigt og let integreres i dit maskindesign og tilsluttes uden problemer via en standardgrænseflade.
FANUC-løsninger til maskinpleje

Kontakt os – og lad os sammen finde en løsning.