CO2 laserové zdroje pro výkonné řezání kovů
Šestice speciálně navržených CO2 laserových zdrojů FANUC s výkonem od 1 kW do 6 kW pokryje široké spektrum laserových aplikací v nejrozmanitějších odvětvích. V nabídce jsou modely, které se ideálně hodí pro projekty vyžadující složité vysoce přesné řezání, proměnnou tloušťku plechů a/nebo kombinované laserové řezání a laserové děrování. Díky vynikající kvalitě paprsku a režimu stabilizovaného paprsku lze dosahovat vynikajících výsledků u tenkých i tlustých plechů. Některé modely využívají spolehlivý CO2 laser s rychlým axiálním prouděním plynu a radiofrekvenčním (RF) buzením. Řízení pomocí CNC systémů FANUC 30i/31i-LB určených výhradně pro lasery přináší uživatelům maximální svobodu a účinnost.