Навигация

Непрекъсната производителност

Мощни палетизатори, които подобряват производителността

Някои компании предлагат специализирани роботи-палетизатори. Тези издръжливи палетизатори са проектирани и създадени да работят със 100% натоварване и да осигуряват по-кратки времена за цикли. Оборудвани с адаптивен софтуер, който не се нуждае от препрограмиране, и с възможност да манипулират много големи полезни товари, тези палетизатори осигуряват идеалното решение за всякакви сложни смесени или стандартни операции за палетизиране.

Свържете се с нас сега

Integrated controllers as standard

Easy to use and energy efficient, common controllers offered by some manufacturers are ideal for industrial palletising operations. Complex part size and type recognition, sorting and facing tasks are completed using integrated vision and motion control functions. Configuration is easy, with good pallet software allowing operators to simulate palletising operations before transferring the setup to the robot.